Die Analoge-Eingangsklemme KM3712, misst den Druckwert als Differenz zur Umgebung (Relativdruckmessung), im Messbereich von ±1 bar. Somit sind auch negative Druckwerte, als Differenz zur Umgebung, zulässig. Der Druckwert steht als 16-Bit-Wert der Steuerung direkt zur Verfügung, weiterhin werden Fehler wie Bereichsüberschreitungen angezeigt. Die kompakte Bauweise und einfache Anschlusstechnik unterstützen eine platzsparende und schnelle Montage. Zusätzliche Messgeräte entfallen.
Die Klemme kann zum Messen des Druckes eingesetzt oder auch als Ersatz für einen Druckschalter verwendet werden. Für die Messung von aggressiven Gasen ist die Klemme nicht geeignet. Der Druckwert in der Steuerung ermöglicht es, die Schaltschwelle für eine logische Verknüpfung als Parameter zu hinterlegen. Die manuelle Einstellung am Druckschalter in der Anwendung ist somit nicht mehr erforderlich.
Besondere Eigenschaften:
- direkte Relativdruckmessung im Messbereich von ±1 bar
- Anzeige der Druckbereichsüberschreitung
- kompakte Bauweise und einfache Anschlusstechnik
- als Ersatz für Druckschalter anwendbar
Die KM3712 gehört zu den Druckmessklemmen der Serie KM37xx. Diese werden in zwei Gruppen untergliedert: Differenzdruckmessung (Messung zwischen zwei Anschlüssen) und Relativdruckmessung (Messung gegen die Umgebung).
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | KM3712 |
---|---|
Anzahl Eingänge | 2 |
Technik | Relativdruckmessung |
Messbereich | -1000…+1000 hPa (-1…+1 bar) |
Max. Überlast | 5000 hPa (5 bar) |
Auflösung | 1 hPa (1 mbar) pro Digit |
Messfehler/Unsicherheit | 3 % (bezogen auf den Messbereichsendwert) |
Messgeschwindigkeit | 5 ms typ. |
Stromaufnahme Powerkontakte | – (keine Powerkontakte) |
Stromaufnahme K-Bus | 15 mA typ. |
Breite im Prozessabbild | 2 x 3-Byte-Input/Output |
Medium | nicht aggressive Gase |
Gewicht | ca. 100 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Gehäusedaten | KL-24 |
---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen (B x H x T) | 24 mm x 100 mm x 52 mm |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Beschriftung | – |
Verdrahtung | spezifische Steckverbindung |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen