Der TwinCAT 3 Machine Learning Server beinhaltet standardmäßig eine Verbindung zu einem lokalen Client (lokale TwinCAT-Laufzeit). Sollen (ggf. weitere) TwinCAT-Laufzeiten remote auf einen TwinCAT 3 Machine Learning Server zugreifen, müssen diese Laufzeiten jeweils mit einer Lizenz für den TF3830 TwinCAT 3 Machine Learning Client ausgestattet werden.
TF3830 TwinCAT 3 Machine Learning Server Client bietet SPS-Funktionsbausteine, mit denen Dienste des TwinCAT 3 Machine Learning Servers konfiguriert und aufgerufen werden können. Die Kommunikation zwischen Server und Client findet über das Protokoll ADS statt. Es können mehrere Clients gleichzeitig auf einen Server zugreifen.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 2. Quartal 2024
Produktinformationen
Technische Daten | TF3830 |
---|---|
Benötigte Lizenz | TC1200 |
Betriebssystem | Windows 10 |
CPU-Architektur | x86, x64, ARM |
Bestellangaben | |
---|---|
TF3830-0v20 | TwinCAT 3 Machine Learning Server Client, Plattform-Level 20 (Economy) |
TF3830-0v30 | TwinCAT 3 Machine Learning Server Client, Plattform-Level 30 (Economy Plus) |
TF3830-0v40 | TwinCAT 3 Machine Learning Server Client, Plattform-Level 40 (Performance) |
TF3830-0v50 | TwinCAT 3 Machine Learning Server Client, Plattform-Level 50 (Performance Plus) |
TF3830-0v60 | TwinCAT 3 Machine Learning Server Client, Plattform-Level 60 (Mid Performance)
|
TF3830-0v70 | TwinCAT 3 Machine Learning Server Client, Plattform-Level 70 (High Performance) |
TF3830-0v80 | TwinCAT 3 Machine Learning Server Client, Plattform-Level 80 (Very High Performance) |
TF3830-0v81 | TwinCAT 3 Machine Learning Server Client, Plattform-Level 81 (Very High Performance) |
TF3830-0v82 | TwinCAT 3 Machine Learning Server Client, Plattform-Level 82 (Very High Performance) |
TF3830-0v83 | TwinCAT 3 Machine Learning Server Client, Plattform-Level 83 (Very High Performance) |
TF3830-0v84 | TwinCAT 3 Machine Learning Server Client, Plattform-Level 84 (Very High Performance) |
TF3830-0v90 | TwinCAT 3 Machine Learning Server Client, Plattform-Level 90 (Other) |
TF3830-0v91 | TwinCAT 3 Machine Learning Server Client, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores) |
TF3830-0v92 | TwinCAT 3 Machine Learning Server Client, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores) |
TF3830-0v93 | TwinCAT 3 Machine Learning Server Client, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores) |
TF3830-0v94 | TwinCAT 3 Machine Learning Server Client, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores) |
Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen