TwinCAT 3 PLC realisiert auf einem Industrie-PC eine oder mehrere SPSen. Zur Programmierung der SPS wird der internationale Standard IEC 61131-3 3rd genutzt; alle in dieser Norm beschriebenen Programmiersprachen werden unterstützt. Verschiedene komfortable Debugging-Möglichkeiten erleichtern die Fehlersuche und Inbetriebnahme. Programmänderungen können zu beliebigen Zeiten und in beliebiger Größe online, d. h. bei laufender SPS, durchgeführt werden. Alle Variablen stehen per ADS symbolisch zur Verfügung und können in entsprechenden Applikationen gelesen und geschrieben werden.
Eigenschaften
- Prozessabbildgröße, Merkerbereich, Programmgröße, POU-Größe, Variablenanzahl nur durch Größe des Arbeitsspeichers begrenzt
- Zykluszeiten ab 50 µs
- Verknüpfungszeit: 1 µs/1000 Zeilen Code (Intel®-Core™-i-Prozessoren)
- IEC 61131-3: IL (AWL), FBD (FUP), LD (KOP), SFC (AS), ST, CFC
- objektorientiertes Programmieren möglich
- Online-Change in Programmen und Variablen
- Online-Verbindung mit SPS-Laufzeitsystem weltweit über TCP/IP oder über Feldbus
- Online-Monitoring von Variablen in Variablenlisten, Watchfenstern, Editoren
- Online-Status und Powerflow (Akkumulatorinhalt) von Programmen und Instanzen
- Triggern, Forcen, Setzen von Variablen
- leistungsfähiges Debugging mit Einzelzyklus, Breakpoints, Step-in, Step-over, Anzeige des aktuellen Aufrufstacks, Watchliste zeigt Auswahl von Variablen, Tracefunktionen
- Online-Verwaltung aller Variablennamen und -strukturen systemweit
- remanente und persistente Daten, USV-gestützte Speicherung auf Festplatte, optional Speicherung auf NOVRAM
- lesender und schreibender Variablenzugriff über ADS, OPC
- zertifiziert entsprechend PLCopen Base-Level (IL/ST)
- strukturierte Programmierung mit modularer Programmverwaltung
- optionale Quellcodespeicherung im Zielsystem
- komfortable Bibliotheksverwaltung
- leistungsfähiger Compiler mit inkrementellem Kompilieren für verschiedene Zielsysteme
- alle gebräuchlichen Datentypen, Strukturen, Arrays, auch mehrdimensional
- komfortables Erstellen von Programmen mit Autoformat, Autodeclare, Querverweis, Suchen/Ersetzen, Projektvergleich
- durch die Einbettung in das Microsoft Visual Studio® einfache Anbindung an Quellcodeverwaltungstools
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | TC1200 |
---|---|
Beinhaltet | TC1100 |
Betriebssystem | Windows 7, Windows 10, Windows CE, TwinCAT/BSD, TwinCAT/RTOS |
CPU-Architektur | x86, x64, ARM |
Bestellangaben | |
---|---|
TC1200-0v10 | TwinCAT 3 PLC, Plattform-Level 10 (Basic), bei Industrie-PCs mit Plattform-Level P10 bereits im Produkt enthalten |
TC1200-0v20 | TwinCAT 3 PLC, Plattform-Level 20 (Economy) |
TC1200-0v30 | TwinCAT 3 PLC, Plattform-Level 30 (Economy Plus) |
TC1200-0v40 | TwinCAT 3 PLC, Plattform-Level 40 (Performance) |
TC1200-0v50 | TwinCAT 3 PLC, Plattform-Level 50 (Performance Plus) |
TC1200-0v60 | TwinCAT 3 PLC, Plattform-Level 60 (Mid Performance) |
TC1200-0v70 | TwinCAT 3 PLC, Plattform-Level 70 (High Performance) |
TC1200-0v80 | TwinCAT 3 PLC, Plattform-Level 80 (Very High Performance) |
TC1200-0v81 | TwinCAT 3 PLC, Plattform-Level 81 (Very High Performance) |
TC1200-0v82 | TwinCAT 3 PLC, Plattform-Level 82 (Very High Performance) |
TC1200-0v83 | TwinCAT 3 PLC, Plattform-Level 83 (Very High Performance) |
TC1200-0v84 | TwinCAT 3 PLC, Plattform-Level 84 (Very High Performance) |
TC1200-0v90 | TwinCAT 3 PLC, Plattform-Level 90 (Other) |
TC1200-0v91 | TwinCAT 3 PLC, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores) |
TC1200-0v92 | TwinCAT 3 PLC, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores) |
TC1200-0v93 | TwinCAT 3 PLC, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores) |
TC1200-0v94 | TwinCAT 3 PLC, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores) |
Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen