LösenAnheftenSchließen

Beckhoff auf der Hannover Messe 2024

Smarte und digitale Automation mit PC-based Control

Hannover Messe

Wegweisende Automatisierungslösungen für eine nachhaltige Produktion

Nachhaltigkeit spielt heute eine unverzichtbare Rolle bei der Verbesserung vieler Fertigungsabläufe und Prozesse. Auf der Hannover Messe 2024 stellen wir Ihnen mit PC-based Control innovative Technologien vor, um die Effizienz Ihrer Maschinen und Anlagen weiter zu steigern, z. B. mit künstlicher Intelligenz. Erleben Sie, wie Automatisierer eigene KI-Modelle intuitiv entwickeln und in die Steuerung integrieren oder überschüssige Energie im Antriebsverbund wieder ins Stromnetz zurückspeisen können. Erfahren Sie aus erster Hand, mit welchen Innovationen wir Ihre Wettbewerbsfähigkeit sicherstellen.

Sie können nicht nach Hannover kommen?
Dann kommt Hannover zu Ihnen: Beckhoff Live + Interactive

Mit Beckhoff Live + Interactive bieten wir Ihnen auch digital die Möglichkeit, unsere Highlights zur Hannover Messe 2024 in einem täglichen Livestream zu erleben – spannend aufbereitet und kompetent präsentiert von unseren Spezialisten für PC-based Control.

  • täglich um 08:30 Uhr auf beckhoff.com
  • Teilnahme ohne Registrierung
  • Dauer: ca. 30 Minuten

Mehr erfahren

Steckbare Systemlösung für die schaltschranklose Automatisierung

  • modulares Baukastensystem mit IPC-, Koppler-, I/O-, Drive-, Relais- und System-Modulen auf skalierbaren Baseplates zur direkten Platzierung an der Maschine
  • für schaltschranklose Maschinen- und Anlagenkonzepte in robusten Metallgehäusen
  • einfaches Plug-and-play-Prinzip ermöglicht Modultausch auch durch fachfremdes Personal

Mehr erfahren

Präzise, flexibel und leistungsstark: kombinierte Multifunktionsklemmen

  • Multifunktionseingänge, die alle Normsignale im Bereich ±10 V und ±20 mA abdecken (EL307x und EL407x) und in verschiedenen Signal-Kombinationen und Kanaldichten verfügbar sind, auch analoge Ein- und Ausgänge kombiniert (EL4374)
  • die hohe Ausgangsleistung erlaubt den Anschluss von Bürden bis zu 750 Ω (Strom) bzw. > 2 kΩ (Spannung)
  • geringe analoge Unsicherheit bis unter 0,1 % und erweiterte Mess-/Ausgabebereiche (±107 %) ermöglichen hohe Produktionsqualität und präzise Prozessführung auch im Grenzbereich
  • 16-Bit-Auflösung und Kanal-Wandlungsraten von 2 kSps erlauben eine enge Prozessbeobachtung bzw. -ansteuerung
  • Klartextbeschreibung der Analogwerte und Parameter mit Fließkommazahlen vereinfacht Inbetriebnahme enorm

Mehr erfahren

Leistungssprung durch CPU-Kerne im Turbo-Modus: TwinCAT Core Boost

  • einzelne Prozessorkerne nach Bedarf in ihrer Taktfrequenz konfigurieren
  • bis zu 50 % mehr Rechenleistung für einen oder mehrere Prozessorkerne ermöglichen komplexere Anwendungen auf der gleichen CPU oder die Nutzung kostengünstigerer CPUs
  • einsetzbar mit allen Industrie-PCs mit Intel®-Core™-i-Prozessoren ab der 11. Generation
  • zuverlässiger Betrieb durch Überwachung von Stromaufnahme und Temperatur
  • Parametrierung und Monitoring zur Laufzeit in TwinCAT integriert

Mehr erfahren

Intelligente Energierückspeisung für maximale Effizienz: universelle Netzrückspeisung AX8820

  • geeignet für Multiachs-Servosystem AX8000, Digital Kompakt Servoverstärker AX5000 sowie Geräte von Drittanbietern
  • 7 kW Nennleistung durch Parallelbetrieb auf 21 kW erweiterbar
  • sinusförmige Rückspeisung verhindert Netzverzerrungen
  • Energie kann im Zwischenkreis gespeichert werden
  • erweiterte Parametrierung und Diagnose über EtherCAT (Spannungspegel, aktuelle Rückspeiseenergie, Warnungen, Fehler)

Mehr erfahren

Effiziente Entwicklung mit KI-Unterstützung: TwinCAT Chat

  • Large Language Models (LLM) in Engineering-Umgebung TwinCAT 3 integriert
  • LLM für TwinCAT-Anfragen vorinitialisiert und optimiert
  • automatisierte Erstellung, Optimierung und Kommentierung von SPS-Code
  • erhöht die Produktivität in der Softwareentwicklung mit TwinCAT

Mehr erfahren

Auf einen Blick

Ort:
Hannover, Deutschland
Datum:
22.04.2024 – 26.04.2024
Beckhoff Hauptstand:
Halle 9, Stand F06
Beckhoff auf Partnerständen:
Hydrogen + Fuel Cells Europe: Halle 13, Stand C56/1
OWL Gemeinschaftsstand: Halle 7, Stand D27
​PROFIBUS Nutzerorganisation: Halle 9, Stand D68
EtherCAT Technology Group: Halle 9, Stand D18
Öffnungszeiten:
Montag – Freitag: 09:00 – 18:00 Uhr
Link zur Messe:
www.hannovermesse.de
Unternehmenszentrale Deutschland
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Hülshorstweg 20
33415 Verl
Deutschland

+49 5246 963-0
info@beckhoff.com
www.beckhoff.com/de-de/

Vertrieb
+49 5246 963-1000
sales@beckhoff.com