![MC9240-0000-1217 | IPC-Modul, Industrie-PC, Arm® Cortex®-A53, M12, Push-Pull](https://multimedia.beckhoff.com/media/mc9240-0000-1217_iso__web_preview.png)
Module vom Typ MC sind Computer-Module in der Ausführung des Beckhoff MX-Systems. Sie verfügen über hard- und softwaretechnische Eigenschaften eines Industrie-PCs, gepaart mit der robusten und IP67-geschützten MX-Gehäuseausführung.
MC-Module bilden – zusammen mit den angebotenen Betriebssystemen und der Beckhoff Automatisierungssuite TwinCAT – das zentrale Steuerungselement eines MX-Systems und fungieren als EtherCAT-Master für alle anderen im System befindlichen Komponenten.
Die Ethernet-Steuerung MC9240-0000-1217 setzt auf eine 1,2 GHz Arm® Cortex®-A53 CPU mit vier Kernen und moderner 64-Bit-Architektur. Durch die Multicore-CPU können SPS-Projekte auf mehrere Kerne verteilt werden, um deutliche Performance-Gewinne zu erreichen.
Die EtherCAT-Master-Funktion ist in der FPGA-Sektion implementiert und hat somit eine optimale, weil latenzfreie Anbindung an die CPU. Neben der EtherCAT-Master-Funktion bietet die FPGA-Hardware die Möglichkeit der Implementierung anderer Schnittstellen und Technologien, wie z. B. die eines EtherCAT-Slaves oder eines gänzlich anderen Feldbussystems.
Als Betriebssystem kommt Beckhoff RT Linux® zum Einsatz.
Linux® is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.
Produktstatus:
Produktankündigung
Produktinformationen
Technische Daten | MC9240-0000-1217 |
---|---|
Produktgruppe | IPC-Module |
Typ | Arm® Cortex® |
Prozessor | Arm® Cortex®-A53, 1,2 GHz, 4 Cores (TC3: 30) |
Flash-Speicher | Einschub für MicroSD-Karte, Karte nicht enthalten (erfordert mind. eine 16-GB-MicroSD-Karte) |
Arbeitsspeicher | 2 GB LPDDR4-RAM (nicht erweiterbar) |
Persistenter Speicher | 1-Sekunden-USV (für 1 MB persistente Daten) |
Uhr | interne, batteriegepufferte Uhr für Zeit und Datum (Batterie wechselbar) |
Betriebssystem | Beckhoff RT Linux® |
Steuerungssoftware | TwinCAT-3-Runtime (XAR) |
Schnittstellen | 2 x M12, 8-polig, X-kodiert, Ethernet 10/100/1000 MBit/s 1 x M12, 4-polig, D-kodiert, EtherCAT OUT 1 x M12, 5-polig, A-kodiert USV IN 1 x Push-Pull miniDP DisplayPort 2 x Push-Pull USB 3.0 |
Diagnose-LED | 1 x Power, 1 x TC-Status, 1 x Flash-Zugriff, 2 x Link-Aktivität, 1 x EtherCAT, 1 x OCT, 2 x User-LED |
Spannungsversorgung | 24 V (-15 %/+20 %) |
Max. Leistungsaufnahme | 6 W |
Gewicht | ca. 1165 g |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL (in Vorbereitung) |
TwinCAT-3-Plattform-Level | Economy Plus (30); eine Übersicht der einzelnen TwinCAT-3-Plattform-Level finden Sie hier |
Gehäusedaten | R1S2T2 |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 70 mm × 110 mm × 72 mm |
Anzahl Reihen | 1 |
Anzahl Steckplätze | 2 |
Material | Zinkdruckguss |
Kühlung | Konvektion |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+50 °C/-25…+85 °C |
Schutzart/Einbaulage | IP65/67/beliebig |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen