![C6640-0050 | Schaltschrank-Industrie-PC](https://multimedia.beckhoff.com/media/c6640__web_main_preview.png)
Der kompakte Industrie-PC C6640 ist mit Komponenten der höchsten Leistungsklasse ausgestattet, mit Intel® Celeron®, Pentium® oder Core™ i3/i5/i7/i9 der neuesten Generation auf einem ATX-Motherboard.
Industrielles Design
Alle Slots nehmen bis zu 210 mm lange Steckkarten auf. Grafik- und Ethernet-Adapter sind bereits on-board vorhanden, ohne einen Slot zu belegen.
Alle Anschlüsse des PCs weisen zur Oberseite, sodass die Anschlusskabel direkt in einen Verdrahtungskanal geführt werden können. Die Seitenwände sind rein passiv und ermöglichen den Einbau des Industrie-PCs unmittelbar neben anderen Schaltschrankgeräten.
Zugänglichkeit der Komponenten
Das Schema der C66xx-Baureihe ist auf Raumausnutzung und leichte Zugänglichkeit aller Komponenten optimiert. Der C6640 ist die kompakteste Bauform eines PCs mit ATX-Motherboard und dennoch sind Laufwerke, Speicher und Steckkarten sehr leicht erreichbar.
Höchste Datenverfügbarkeit und -sicherheit
Die Industrie-PCs der Serie C66xx sind mit einer M.2-SSD auf dem Motherboard ausgestattet. Optional kann mit einer zweiten M.2-SSD, die einen Steckkartenslot belegt, ein RAID-1-System mit zwei gespiegelten SSDs gebildet werden. Damit ist eine hohe Datensicherheit gegeben. Zur Speicherung großer Datenmengen können optional bis zu zwei Festplatten bis 4 TB bestellt werden.
Flexible Erweiterungsmöglichkeiten
Die Gehäusekonstruktion der C66xx-Baureihe sichert langfristige Kompatibilität mit neu erscheinenden PC-Komponenten. Motherboard, Prozessor, Speicher oder Festplatte können im Laufe der Zeit aufgerüstet werden, aber das Gehäuse bleibt bestehen und ist kompatibel zur Technik der nächsten Jahre.
Ein Multi-DVD-Laufwerk lässt sich einbauen. Niederhalter für die Steckkarten sorgen für Unempfindlichkeit gegen Stöße und Vibrationen. Der C6640 wird mit einem 100 bis 240-V-AC-Full-Range-Netzteil geliefert. Alternativ steht ein 24-V-DC-Netzteil zur Verfügung, wahlweise mit USV, sodass ein externer Akku angeschlossen werden kann.
Oben auf dem Frontdeckel befindet sich ein Typenschild, das über die Konfiguration des PCs detailliert Auskunft gibt.
Das Gehäuse kann in seiner Konstruktion in vielerlei Hinsicht der Anwendung angepasst werden.
Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs
Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.
Produktstatus:
Serienlieferung
Varianten | Prozessor | Produktstatus |
---|---|---|
C6640-0070 | Intel® Celeron®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Pentium®, 2 Cores (TC3: 50*) oder Intel® Core™ i3, 4 Cores (TC3: 60*) oder Intel® Core™ i5, 10 Cores (TC3: 70*) oder Intel® Core™ i7, 16 Cores (TC3: 80*) oder Intel® Core™ i9, 24 Cores (TC3: 81*) (12./13. Generation) | Produktankündigung |
C6640-0060 | Intel® Celeron®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Pentium®, 2 Cores (TC3: 50*) oder Intel® Core™ i3, 4 Cores (TC3: 60*) oder Intel® Core™ i5, 6 Cores (TC3: 70*) oder Intel® Core™ i7, 8 Cores (TC3: 80*) (8./9. Generation) | Serienlieferung |
C6640-0050 | Intel® Celeron®, 2 Cores (TC2, TC3: 50*) oder
Intel® Pentium®, 2 Cores (TC2, TC3: 50*) oder Intel® Core™ i3, 2 Cores (TC2, TC3: 60*) oder Intel® Core™ i5, 4 Cores (TC2, TC3: 70*) oder Intel® Core™ i7, 4 Cores (TC2, TC3: 80*) (6. Generation) oder Intel® Core™ i3, 2 Cores (TC3: 60*) oder Intel® Core™ i5, 4 Cores (TC3: 70*) oder Intel® Core™ i7, 4 Cores (TC3: 80*) (7. Generation) | Serienlieferung |
*Der TwinCAT-3-Plattform-Level bestimmt die genaue Bestellnummer für das jeweilige TwinCAT-3-Produkt. Eine Übersicht der einzelnen TwinCAT-3-Plattform-Level finden Sie hier.
Produktinformationen
Technische Daten | C6640-0050 | Optionen |
---|---|---|
Gerätetyp | Schaltschrank-PC | |
Gehäuse | Edelstahl-Grundgehäuse | |
Schutzart | IP20 | |
Betriebstemperaturbereich | 0…55 °C | |
Gewicht bei Grundausstattung | 11 kg | |
Abmessungen (B x H x T) | 371 x 336 x 198 mm | |
Prozessor | Intel® Celeron® G3900 2,8 GHz, 2 Cores (TC2, TC3: 50) | bis Intel® Core™ i7-7700 3,6 GHz, 4 Cores (TC3: 80) |
Motherboard | ATX-Motherboard für Intel® Celeron®, Pentium®, Core™ i3/i5/i7 der 6./7. Generation | |
PCIe-/PCI-Slots | 2 x PCIe-x1, 2 x PCIe-x4, 1 x PCIe-x16, 2 x PCI für Steckkarten bis 210 mm Länge | |
Speicher | 4 GB DDR4-RAM | bis zu 64 GB DDR4-RAM |
Grafik | im Prozessor integriert | |
Ethernet | 2 x 100/1000BASE-T on-board | |
RAID | On-Board-SATA-RAID-1-Controller | |
Festplatten/Flash | Festplatte, 3½ Zoll, 1 TB | Festplatte bis 4 TB, SSD, CFast |
DVD-Laufwerk | – | Multi-DVD |
Schnittstellen | 4 x USB 3.0, 2 x DVI, 1 x DisplayPort, 1 x RS232, PS/2-Tastatur und -Maus | 8 x USB 2.0, 3 x RS232 |
Spannungsversorgung | 100…240 V AC | 24 V DC, USV |
Betriebssystem | – | Windows Embedded Standard 7, Windows 10 IoT Enterprise |
Optionen | C6640-0050 |
---|---|
C9900-C611 | Prozessor Intel® Pentium® G4400 der sechsten Generation, 3,3 GHz, 2 Cores (TC2, TC3: 50), statt Intel® Celeron® G3900 2,8 GHz (TC2, TC3: 50) |
C9900-C612 | Prozessor Intel® Core™ i3-6100 der sechsten Generation, 3,7 GHz, 2 Cores (TC2, TC3: 60), statt Intel® Celeron® G3900 2,8 GHz (TC2, TC3: 50) |
C9900-C615 | Prozessor Intel® Core™ i3-7101E der siebten Generation, 3,9 GHz, 2 Cores (TC3: 60), erfordert Windows 10, 64 Bit oder Windows Server 2016, statt Intel® Celeron® G3900 2,8 GHz (TC3: 50) |
C9900-C613 | Prozessor Intel® Core™ i5-6500 der sechsten Generation, 3,2 GHz, 4 Cores (TC2, TC3: 70), statt Intel® Celeron® G3900 2,8 GHz (TC2, TC3: 50) |
C9900-C616 | Prozessor Intel® Core™ i5-7500 der siebten Generation, 3,4 GHz, 4 Cores (TC3: 70), erfordert Windows 10, 64 Bit oder Windows Server 2016, statt Intel® Celeron® G3900 2,8 GHz (TC3: 50) |
C9900-C614 | Prozessor Intel® Core™ i7-6700 der sechsten Generation, 3,4 GHz, 4 Cores (TC2, TC3: 80), statt Intel® Celeron® G3900 2,8 GHz (TC2, TC3: 50) |
C9900-C617 | Prozessor Intel® Core™ i7-7700 der siebten Generation, 3,6 GHz, 4 Cores (TC3: 80), erfordert Windows 10, 64 Bit oder Windows Server 2016, statt Intel® Celeron® G3900 2,8 GHz (TC3: 50) |
C9900-R270 | Speichererweiterung auf 8 GB DDR4-RAM, statt 4 GB |
C9900-R271 | Speichererweiterung auf 16 GB DDR4-RAM, statt 4 GB |
C9900-R272 | Speichererweiterung auf 32 GB DDR4-RAM, statt 4 GB |
C9900-R273 | Speichererweiterung auf 64 GB DDR4-RAM, statt 4 GB |
C9900-E195 | 2 USB-Ports des Motherboards, herausgeführt in einer Slotblende |
C9900-E216 | 2 USB-Ports des Motherboards herausgeführt in der Front eines C66xx |
C9900-E231 | 1 serielle Schnittstelle RS232 des Motherboards herausgeführt mit einem D-Sub-9-Anschluss in einer Steckerblende auf der Oberseite des C66xx vor der ATX-Anschlussblende |
C9900-E166 | 2 serielle Schnittstellen RS232 des Motherboards, herausgeführt mit 2 D-Sub-9-Anschlüssen in einer Slotblende |
C9900-E203 | 1 serielle Schnittstelle RS232 des Motherboards, herausgeführt mit einem D-Sub-9-Anschluss in einer Slotblende |
C9900-E209 | Modul zur galvanischen Trennung einer RS232-Schnittstelle des Motherboards, mit Überspannungsschutz, D-Sub, 9-polig, zur Montage innen an Slotblende C9900-M568, C9900-M569 oder in einem C6640/C6650 an Steckerblende C9900-M571. Eine Blende ist erforderlich. |
C9900-E210 | Modul zur Wandlung einer RS232-Schnittstelle des Motherboards in RS485, konfiguriert als Endpunkt ohne Echo, D-Sub, 9-polig, Überspannungsschutz, galvanische Trennung, zur Montage innen an Slotblende C9900-M568, C9900-M569 oder in einem C6640/C6650 an Steckerblende C9900-M571. Eine Blende ist erforderlich. |
C9900-E211 | Modul zur Wandlung einer RS232-Schnittstelle des Motherboards in RS422, konfiguriert als Vollduplex-Endpunkt, D-Sub, 9-polig, Überspannungsschutz, galvanische Trennung, zur Montage innen an Slotblende C9900-M568, C9900-M569 oder in einem C6640/C6650 an Steckerblende C9900-M571. Eine Blende ist erforderlich. |
C9900-M568 | Slotblende für ein serielles Schnittstellenmodul C9900-E209, C9900-E210 oder C9900-E211, nur zusammen mit einem Modul bestellbar |
C9900-M569 | Slotblende für zwei serielle Schnittstellenmodule C9900-E209, C9900-E210 oder C9900-E211, nur zusammen mit zwei Modulen bestellbar |
C9900-M571 | Steckerblende für ein serielles Schnittstellenmodul C9900-E209, C9900-E210, C9900-E211, zur Montage in einem C66xx vor der ATX-Anschlussblende, nur zusammen mit einem Modul bestellbar |
C9900-D187 | 1 Slot für 2½-Zoll-Festplatten oder SSDs hinter dem Frontdeckel |
C9900-H751 | Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 240 GB, statt 3½-Zoll-Festplatte |
C9900-H747 | Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 640 GB, statt 3½-Zoll-Festplatte |
C9900-H794 | Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 1280 GB, statt 3½-Zoll-Festplatte |
C9900-H749 | Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 240 GB |
C9900-H745 | Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 640 GB |
C9900-H792 | Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 1280 GB |
C9900-H145 | zusätzliche Festplatte, 2½ Zoll, 320 GB |
C9900-D193 | 1 Slot für CFast-Karten hinter dem Frontdeckel |
C9900-H585 | 40-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 3½-Zoll-Festplatte, Minderpreis |
C9900-H589 | 80-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 3½-Zoll-Festplatte |
C9900-H626 | 160-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 3½-Zoll-Festplatte |
C9900-H671 | 320-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 3½-Zoll-Festplatte |
C9900-H201 | Festplatte, 3½ Zoll, 2 TB, statt Festplatte 1 TB |
C9900-H202 | Festplatte, 3½ Zoll, 4 TB, statt Festplatte 1 TB |
C9900-B528 | BIOS zum Booten von Speichermedien größer als 2 TB, UEFI aktiviert, erfordert ein 64-Bit-Betriebssystem |
C9900-D118 | Multi-DVD-Laufwerk Slimline, liest CD-ROM und DVD-ROM, liest und schreibt CD-R/-RW, DVD-R/+R/-RW/+RW 4,7 GB und DVD-R/+R DL 8,5 GB |
C9900-P208 | 24-V-DC-Netzteil, statt 100–240-V-AC-Full-Range-Netzteil, belegt eine serielle Schnittstelle. |
C9900-P209 | 24-V-DC-Netzteil mit integrierter USV, statt 100–240-V-AC-Full-Range-Netzteil, belegt eine serielle Schnittstelle. |
C9900-U330 | Akkupack für PCs mit 24-V-Netzteil und integrierter USV C9900-P209 oder C9900-U209, extern zur Hutschienenmontage, 3,4 Ah, Betriebstemperatur 0…50 °C, enthält zwei geschlossene Blei-Akkumulatoren VRLA-AGM |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen