Die analoge Eingangsklemme EL3172 ergänzt die EL3174, damit stehen in der EL31xx-Familie nun 2- und 4-kanalige Universal-Eingangsklemmen zur Verfügung. Die EL3172 verfügt über zwei einzeln parametrierbare Eingänge. Es können pro Kanal Signale im Bereich ±10 V oder ±25 mA verarbeitet werden, damit natürlich auch unipolare 0…10 V oder 0/4…20 mA. Jeder Kanal ist von der Steuerung über CoE auf U- oder I-Betrieb einzustellen. Die Eingangsspannung bzw. der Eingangsstrom wird mit einer Auflösung von 16 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Mit einem technischen Messbereich von ±107 % vom Nennbereich 10 V/20 mA und dem 25-mA-Messbereich unterstützt die Klemme auch die Inbetriebnahmen mit Sensorwerten im Grenzbereich und die Auswertung nach NAMUR NE43. Die beiden Differenzeingänge sind untereinander und gegen den Feldbus galvanisch getrennt.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EL3172 |
---|---|
Anzahl Eingänge | 2 |
Massebezug (Eingang) | Spannung: differentiell Strom: single-ended |
Spannungsversorgung | über den E-Bus |
Distributed Clocks | ja |
Genauigkeit Distributed Clocks | << 1 µs |
Innenwiderstand | > 200 kΩ | 85 Ω typ |
Grenzfrequenz Eingangsfilter | 5 kHz |
Gleichtaktspannung UCM | max. 50 V (Spannungs- und Strommessung) |
Spannungsfestigkeit | max. 30 V (Strommessung) |
Wandlungszeit | minimal 150 µs |
Messbereich, nominell | -10/0…+10 V | -25/-20/0/+4…+20/25 mA |
Messbereich, technisch | -10,73…+10,73 V | -25…+25 mA |
Auflösung | 16 Bit (inkl. Vorzeichen) |
Messfehler/Unsicherheit | < ±0,2 % (bei 25 °C ±5 °C, sonst < ±0,3 %, bezogen auf den Messbereichsendwert) |
Potenzialtrennung | Kanal/Bus und Kanal/Kanal: funktionale Trennung 707 V DC Typ Test |
Stromaufnahme E-Bus | 150 mA typ. |
Breite im Prozessabbild | Inputs: 16 Byte |
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung |
Besondere Eigenschaften | U/I parametrierbar, ExtendedRange, Standard- und Kompakt-Prozessabbild, FIR-/IIR-Filter aktivierbar |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Gewicht | ca. 65 g |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE |
Gehäusedaten | EL-12-8pin |
---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 68 mm |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxx |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…2,5 mm², f*: 0,08…2,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…14, f*: AWG28…14, a*: AWG26…16 |
Abisolierlänge | 8…9 mm |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen