LösenAnheftenSchließen

EL1382 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Eingang, Thermistor, 30 ms

EL1382 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Eingang, Thermistor, 30 ms

EL1382 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Eingang, Thermistor, 30 ms

Signal-LED 1
Error-LED 1
Signal-LED 2
Error-LED 2
Powerkontakt
+24 V
Powerkontakt 0 V
+Input 1
-Eingang 1
+Eingang 2
+24 V
0 V
-Eingang 2
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
EL1382 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Eingang, Thermistor, 30 ms

EL1382 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Eingang, Thermistor, 30 ms

Die digitale Eingangsklemme EL1382 analysiert das Eingangssignal von Thermistorsensoren mit Hilfe einer Stromschleife und einer Spannung < 5 V. Die EtherCAT-Klemme enthält zwei Kanäle. Die EL1382 ist ein Überwachungsgerät für den thermischen Maschinenschutz durch PTC-Fühler (Kaltleiter) und zur direkten Überwachung von Motoren, Lagern und Anlagen. Neben dem Schaltzustand werden auch Leitungsbruch oder Kurzschluss erkannt. Die LEDs stellen die Signal- oder etwaige Fehlerzustände dar.

 

Besondere Eigenschaften:

  • geeignet zur Überwachung für thermischen Maschinenschutz, z. B. PTC-Fühler (Kaltleiter)
  • direkte Überwachung von Motoren, Lagern und Anlagen
  • Diagnosemöglichkeit von Leitungsbruch und Kurzschluss

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL1382
Anschlusstechnik2-Leiter
SpezifikationThermistor PTC
Anzahl Eingänge2
Nennspannung24 V (-15 %/+20 %)
Signalspannung „0“≤ 1,5 kΩ
Signalspannung „1“≥ 3 kΩ
Signal „0“ Rückfall≤ 1,5 kΩ
Signal „1“ Übertemperatur≥ 3 kΩ
Sensorspannung≤ 5 V
DiagnoseLeitungsbruchmeldung > 12 kΩ, Kurzschlussdiagnose < 25 Ω
Eingangsfilter30 ms
Distributed Clocks
Stromaufnahme E-Bus120 mA typ.
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Feldspannung)
Besondere EigenschaftenÜberwachungsgerät für thermischen Maschinenschutz
Gewichtca. 55 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Steckbare Verdrahtungbei allen ESxxxx-Klemmen
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
GehäusedatenEL-12-8pinES-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDsKlemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
e*: 0,08…1,5 mm²,
f*: 0,08…1,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
e*: AWG28…16,
f*: AWG28…16,
a*: AWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm9…10 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A

*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse

Bestellangaben
EL1382EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Eingang, Thermistor, 30 ms
ES1382EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Digital-Eingang, Thermistor, 30 ms, steckbare Verdrahtung

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen