BACnet (Building Automation Control Network) ist ein standardisiertes, herstellerunabhängiges Kommunikationsprotokoll für die Gebäudeautomatisierung. Verwendung findet es in den Bereichen HLK, Lichtsteuerung, Sicherheits- und Brandmeldetechnik. Die Implementierung dieses Protokolls erfolgt sowohl als Server als auch als Client und ist auf allen Beckhoff Industrie-PCs und Embedded-PCs lauffähig. Unterstützt werden alle Dienste eines B-BCs (BACnet Building Controllers), wie z. B. gemeinsame Datennutzung (DS), Alarm- und Ereignisverarbeitung (AE), Zeitplan (SCHED), Trendaufzeichnung (T) sowie Device- und Netzwerkmanagement (DM).
TF8020 benötigt TC1100 ab Build 4022.25.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | TF8020 |
---|---|
Benötigte Lizenz | TC1100 |
Unterstützte Ethernet-Hardware | TwinCAT Real-Time-Ethernet-Hardware, siehe Technische Dokumentation. |
Betriebssystem | Windows 7, Windows 10, Windows CE, TwinCAT/BSD |
CPU-Architektur | x86, x64, Arm® |
Bestellangaben | |
---|---|
TF8020-0v30 | TwinCAT 3 BACnet, Plattform-Level 30 (Economy Plus) |
TF8020-0v40 | TwinCAT 3 BACnet, Plattform-Level 40 (Performance) |
TF8020-0v50 | TwinCAT 3 BACnet, Plattform-Level 50 (Performance Plus) |
TF8020-0v60 | TwinCAT 3 BACnet, Plattform-Level 60 (Mid Performance) |
TF8020-0v70 | TwinCAT 3 BACnet, Plattform-Level 70 (High Performance) |
TF8020-0v80 | TwinCAT 3 BACnet, Plattform-Level 80 (Very High Performance) |
TF8020-0v81 | TwinCAT 3 BACnet, Plattform-Level 81 (Very High Performance) |
TF8020-0v82 | TwinCAT 3 BACnet, Plattform-Level 82 (Very High Performance) |
TF8020-0v83 | TwinCAT 3 BACnet, Plattform-Level 83 (Very High Performance) |
TF8020-0v84 | TwinCAT 3 BACnet, Plattform-Level 84 (Very High Performance) |
TF8020-0v90 | TwinCAT 3 BACnet, Plattform-Level 90 (Other) |
TF8020-0v91 | TwinCAT 3 BACnet, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores) |
TF8020-0v92 | TwinCAT 3 BACnet, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores) |
TF8020-0v93 | TwinCAT 3 BACnet, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores) |
TF8020-0v94 | TwinCAT 3 BACnet, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores) |
Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen