Die TwinCAT 3 Function ermöglicht das Einlesen von DBC-Dateiformaten (.dbc). Das DBC-Datenformat ist eine CAN-Netzwerkbeschreibung und ermöglicht die Definition von Attributen und die Zuordnung dieser Attribute zu den Elementen des Netzwerks. DBC-Dateien sind Textdateien mit z. B. Skalierungsinformationen für CAN-Daten und Signaldefinitionen. Der Import und die Datenvorverarbeitung erfolgen über das TF6650 anhand der Parameter, die im DBC-File hinterlegt sind. Als Zusatzfunktion können Netzwerkknoten entsprechend des DBC-Files simuliert werden. Als Hardware-Schnittstelle verwendet die Function die CANopen-Masterklemme EL6751 oder die CCAT-basierenden CANopen Master.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | TF6650 |
---|---|
Benötigte Lizenz | TC1100, EL6751, CCAT CANopen Master |
Betriebssystem | Windows 7, Windows 10, Windows CE, TwinCAT/BSD |
CPU-Architektur | x86, x64, Arm® |
Bestellangaben | |
---|---|
TF6650-0v20 | TwinCAT 3 DBC File Import for CAN, Plattform-Level 20 (Economy) |
TF6650-0v30 | TwinCAT 3 DBC File Import for CAN, Plattform-Level 30 (Economy Plus) |
TF6650-0v40 | TwinCAT 3 DBC File Import for CAN, Plattform-Level 40 (Performance) |
TF6650-0v50 | TwinCAT 3 DBC File Import for CAN, Plattform-Level 50 (Performance Plus) |
TF6650-0v60 | TwinCAT 3 DBC File Import for CAN, Plattform-Level 60 (Mid Performance) |
TF6650-0v70 | TwinCAT 3 DBC File Import for CAN, Plattform-Level 70 (High Performance) |
TF6650-0v80 | TwinCAT 3 DBC File Import for CAN, Plattform-Level 80 (Very High Performance) |
TF6650-0v81 | TwinCAT 3 DBC File Import for CAN, Plattform-Level 81 (Very High Performance) |
TF6650-0v82 | TwinCAT 3 DBC File Import for CAN, Plattform-Level 82 (Very High Performance) |
TF6650-0v83 | TwinCAT 3 DBC File Import for CAN, Plattform-Level 83 (Very High Performance) |
TF6650-0v84 | TwinCAT 3 DBC File Import for CAN, Plattform-Level 84 (Very High Performance) |
TF6650-0v90 | TwinCAT 3 DBC File Import for CAN, Plattform-Level 90 (Other) |
TF6650-0v91 | TwinCAT 3 DBC File Import for CAN, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores) |
TF6650-0v92 | TwinCAT 3 DBC File Import for CAN, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores) |
TF6650-0v93 | TwinCAT 3 DBC File Import for CAN, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores) |
TF6650-0v94 | TwinCAT 3 DBC File Import for CAN, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores) |
Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen