LösenAnheftenSchließen

TF6311 | TwinCAT 3 TCP/UDP Realtime

TF6311 | TwinCAT 3 TCP/UDP Realtime

TF6311 | TwinCAT 3 TCP/UDP Realtime

TF6311 | TwinCAT 3 TCP/UDP Realtime

TF6311 | TwinCAT 3 TCP/UDP Realtime

TwinCAT 3 TCP/UDP Realtime ermöglicht einen schnellen und komfortablen Zugriff aus der Echtzeit heraus auf ein Ethernet-Netzwerk. Der selbst entwickelte, für Echtzeit-Ausführung optimierte Stack ist aus TwinCAT PLC sowie C++ ansprechbar.

TwinCAT 3 TCP/UDP Realtime stellt sowohl Server-/Client- bzw. Sender-/Empfänger-Funktionalität bereit für die folgenden Protokolle:

  • TCP/IP
  • UDP/IP
  • Ping/ARP

Der TwinCAT-3-Netzwerkkartentreiber übernimmt dabei den Zugriff auf die Netzwerkschnittstelle des Controllers, sodass sowohl das Betriebssystem als auch der TwinCAT 3 TCP/UDP Realtime kooperativ genutzt werden können.

Downloadhinweis: Bitte nur lizenzieren, ist in der Installation von TwinCAT 3.1 – eXtended Automation Engineering (XAE) enthalten.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenTF6311
Benötigte LizenzTC1200, TC1300
Unterstützte Ethernet-HardwareTwinCAT Real-Time-Ethernet-Hardware, siehe Technische Dokumentation.
BetriebssystemWindows 7, Windows 10, Windows CE, TwinCAT/BSD
CPU-Architekturx86, x64, Arm®
Bestellangaben
TF6311-0v30TwinCAT 3 TCP/UDP Realtime, Plattform-Level 30 (Economy Plus)
TF6311-0v40TwinCAT 3 TCP/UDP Realtime, Plattform-Level 40 (Performance)
TF6311-0v50TwinCAT 3 TCP/UDP Realtime, Plattform-Level 50 (Performance Plus)
TF6311-0v60TwinCAT 3 TCP/UDP Realtime, Plattform-Level 60 (Mid Performance)
TF6311-0v70TwinCAT 3 TCP/UDP Realtime, Plattform-Level 70 (High Performance)
TF6311-0v80TwinCAT 3 TCP/UDP Realtime, Plattform-Level 80 (Very High Performance)
TF6311-0v81TwinCAT 3 TCP/UDP Realtime, Plattform-Level 81 (Very High Performance)
TF6311-0v82TwinCAT 3 TCP/UDP Realtime, Plattform-Level 82 (Very High Performance)
TF6311-0v83TwinCAT 3 TCP/UDP Realtime, Plattform-Level 83 (Very High Performance)
TF6311-0v84TwinCAT 3 TCP/UDP Realtime, Plattform-Level 84 (Very High Performance)
TF6311-0v90TwinCAT 3 TCP/UDP Realtime, Plattform-Level 90 (Other)
TF6311-0v91TwinCAT 3 TCP/UDP Realtime, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores)
TF6311-0v92TwinCAT 3 TCP/UDP Realtime, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores)
TF6311-0v93TwinCAT 3 TCP/UDP Realtime, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores)
TF6311-0v94TwinCAT 3 TCP/UDP Realtime, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores)

Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen