![TF4500 | TwinCAT 3 Speech](https://multimedia.beckhoff.com/media/tf4500__web_preview.png)
TwinCAT 3 Speech ermöglicht industriegerecht umgesetzt eine mehrsprachige Ein- und Ausgabe von Anfragen bzw. Informationen. Damit gestaltet sich die Interaktion mit TwinCAT deutlich effizienter und komfortabler – und zwar branchenübergreifend in vielfältigsten Anwendungen vom Maschinenbau bis hin zur Gebäudeautomation.
Die Spracheingabe ist als eine über Built-in-Funktionalitäten des Betriebssystems Windows realisierte Offline-Funktion verfügbar, also ohne Internet- und Cloud-Anbindung. Die Sprachausgabe von TwinCAT 3 Speech ist sowohl als Offline-Funktion wie auch als Online-Funktion verfügbar. Im ersten Fall wird dies durch die entsprechenden Funktionalitäten von Windows und im zweiten Fall durch den Text-zu-Sprache-Service Polly von Amazon unterstützt. Dabei wird mithilfe von Deep-Learning-Technologien eine realistisch klingende Sprachausgabe synthetisiert. Möglich sind unterschiedliche Stimmen sowie das Caching von online generierten Audiodateien.
Die Projektierung erfolgt über ein TwinCAT 3 Speech Konfigurator-Projekt, welches zusammen mit den anderen Projekten wie der SPS-Programmierung im TwinCAT XAE Engineering stattfindet. Nutzbar für die Maschinensteuerung ist TwinCAT 3 Speech entweder über eine SPS-Bibliothek, aber auch über das TwinCAT HMI, wobei Ein- und Ausgabe direkt über den HMI Client erfolgen und keine Programmierung in der SPS stattfindet.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | TF4500 |
---|---|
Benötigte Lizenz | TC1200 |
Betriebssystem | Windows 10 |
CPU-Architektur | x64 |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/plattformen_1034x270_d.jpg)
Bestellangaben | |
---|---|
TF4500-0v40 | TwinCAT 3 TwinCAT Speech, Plattform-Level 40 (Performance) |
TF4500-0v50 | TwinCAT 3 TwinCAT Speech, Plattform-Level 50 (Performance Plus) |
TF4500-0v60 | TwinCAT 3 TwinCAT Speech, Plattform-Level 60 (Mid Performance) |
TF4500-0v70 | TwinCAT 3 TwinCAT Speech, Plattform-Level 70 (High Performance) |
TF4500-0v80 | TwinCAT 3 TwinCAT Speech, Plattform-Level 80 (Very High Performance) |
TF4500-0v81 | TwinCAT 3 TwinCAT Speech, Plattform-Level 81 (Very High Performance) |
TF4500-0v82 | TwinCAT 3 TwinCAT Speech, Plattform-Level 82 (Very High Performance) |
TF4500-0v83 | TwinCAT 3 TwinCAT Speech, Plattform-Level 83 (Very High Performance) |
TF4500-0v84 | TwinCAT 3 TwinCAT Speech, Plattform-Level 84 (Very High Performance) |
TF4500-0v90 | TwinCAT 3 TwinCAT Speech, Plattform-Level 90 (Other) |
TF4500-0v91 | TwinCAT 3 TwinCAT Speech, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores) |
TF4500-0v92 | TwinCAT 3 TwinCAT Speech, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores) |
TF4500-0v93 | TwinCAT 3 TwinCAT Speech, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores) |
TF4500-0v94 | TwinCAT 3 TwinCAT Speech, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores) |
Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen