LösenAnheftenSchließen

TF4100 | TwinCAT 3 Controller Toolbox

TF4100 | TwinCAT 3 Controller Toolbox

TF4100 | TwinCAT 3 Controller Toolbox

TF4100 | TwinCAT 3 Controller Toolbox

TF4100 | TwinCAT 3 Controller Toolbox

Die TwinCAT Controller Toolbox umfasst alle wesentlichen Bausteine zur Realisierung von regelungstechnischen Applikationen. Alle Bausteine haben ein gleiches Aussehen und nahezu gleiche Eigenschaften. Eine einfache Parametrierung über eine Struktur und ein gleiches Fehlerhandling für alle Bausteine unterstützen die Anwendung.

  • Regler genügen industriellen Ansprüchen (Anti-Reset-Windup)
  • einfache Basisregler (P, I, D)
  • komplexe Regler (PI, PID, umschaltende Regler)
  • Filterbausteine
  • Stellgrößengeneratoren (Begrenzer, PWM)
  • Rampen- und Signalgeneratorenbausteine

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenTF4100
Benötigte LizenzTC1200
BetriebssystemWindows 7, Windows 10, Windows CE, TwinCAT/BSD, TwinCAT/RTOS
CPU-Architekturx86, x64, Arm®
Bestellangaben
TF4100-0v10TwinCAT 3 Controller Toolbox, Plattform-Level 10 (Basic), bei Industrie-PCs mit Plattform-Level P10 bereits im Produkt enthalten
TF4100-0v20TwinCAT 3 Controller Toolbox, Plattform-Level 20 (Economy)
TF4100-0v30TwinCAT 3 Controller Toolbox, Plattform-Level 30 (Economy Plus)
TF4100-0v40TwinCAT 3 Controller Toolbox, Plattform-Level 40 (Performance)
TF4100-0v50TwinCAT 3 Controller Toolbox, Plattform-Level 50 (Performance Plus)
TF4100-0v60TwinCAT 3 Controller Toolbox, Plattform-Level 60 (Mid Performance)
TF4100-0v70TwinCAT 3 Controller Toolbox, Plattform-Level 70 (High Performance)
TF4100-0v80TwinCAT 3 Controller Toolbox, Plattform-Level 80 (Very High Performance)
TF4100-0v81TwinCAT 3 Controller Toolbox, Plattform-Level 81 (Very High Performance)
TF4100-0v82TwinCAT 3 Controller Toolbox, Plattform-Level 82 (Very High Performance)
TF4100-0v83TwinCAT 3 Controller Toolbox, Plattform-Level 83 (Very High Performance)
TF4100-0v84TwinCAT 3 Controller Toolbox, Plattform-Level 84 (Very High Performance)
TF4100-0v90TwinCAT 3 Controller Toolbox, Plattform-Level 90 (Other)
TF4100-0v91TwinCAT 3 Controller Toolbox, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores)
TF4100-0v92TwinCAT 3 Controller Toolbox, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores)
TF4100-0v93TwinCAT 3 Controller Toolbox, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores)
TF4100-0v94TwinCAT 3 Controller Toolbox, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores)

Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen