Die Function TF3680 TwinCAT 3 Filter stellt in einer SPS-Bibliothek verschiedene Funktionsbausteine zur Realisierung digitaler Filter zur Verfügung. Digitale Filter werden verwendet, um digitalisierte Signale zu manipulieren und zum Beispiel bestimmte Bestandteile eines Signals im Frequenzbereich hervorzuheben oder zu unterdrücken.
Die Bibliothek umfasst Funktionsbausteine zur Realisierung von Filtern mit Butterworth- und Chebyshev-Charakteristik sowie allgemeine Funktionsbausteine mit frei definierbaren Filterkoeffizienten. Des Weiteren sind Verzögerungsglieder verschiedener Ordnung und ein Moving-Average-Filter Bestandteil der Bibliothek.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | TF3680 |
---|---|
Benötigte Lizenz | TC1200 |
TwinCAT Analytics-Unterstützung | ja, siehe auch TwinCAT Analytics |
Betriebssystem | Windows 7, Windows 10, Windows CE, TwinCAT/BSD |
CPU-Architektur | x86, x64, Arm® |
Bestellangaben | |
---|---|
TF3680-0v20 | TwinCAT 3 Filter, Plattform-Level 20 (Economy) |
TF3680-0v30 | TwinCAT 3 Filter, Plattform-Level 30 (Economy Plus) |
TF3680-0v40 | TwinCAT 3 Filter, Plattform-Level 40 (Performance) |
TF3680-0v50 | TwinCAT 3 Filter, Plattform-Level 50 (Performance Plus) |
TF3680-0v60 | TwinCAT 3 Filter, Plattform-Level 60 (Mid Performance) |
TF3680-0v70 | TwinCAT 3 Filter, Plattform-Level 70 (High Performance) |
TF3680-0v80 | TwinCAT 3 Filter, Plattform-Level 80 (Very High Performance) |
TF3680-0v81 | TwinCAT 3 Filter, Plattform-Level 81 (Very High Performance) |
TF3680-0v82 | TwinCAT 3 Filter, Plattform-Level 82 (Very High Performance) |
TF3680-0v83 | TwinCAT 3 Filter, Plattform-Level 83 (Very High Performance) |
TF3680-0v84 | TwinCAT 3 Filter, Plattform-Level 84 (Very High Performance) |
TF3680-0v90 | TwinCAT 3 Filter, Plattform-Level 90 (Other) |
TF3680-0v91 | TwinCAT 3 Filter, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores) |
TF3680-0v92 | TwinCAT 3 Filter, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores) |
TF3680-0v93 | TwinCAT 3 Filter, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores) |
TF3680-0v94 | TwinCAT 3 Filter, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores) |
Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen