Der TwinCAT 3 HMI Server beinhaltet standardmäßig eine Verbindung zu einer Steuerung. Sollen weitere Steuerungssysteme angebunden werden, stehen optionale Target-Pakete zur Verfügung: 1, 2, 3, 5, 10, 20, 25 oder 100. Der HMI Server speichert nur die Anzahl der physikalischen Targets anhand der eindeutigen Adressierung, somit kann flexibel und modular ohne Nachteile entwickelt werden.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | TF20xx |
---|---|
Benötigte Lizenz | TF2000 |
Betriebssystem | Windows 10, Windows 11, Windows CE, TwinCAT/BSD |
CPU-Architektur | x86, x64, Arm® |
Bestellangaben | |
---|---|
TF2050 | TwinCAT 3 HMI Targets Pack 1 |
TF2055 | TwinCAT 3 HMI Targets Pack 2 |
TF2060 | TwinCAT 3 HMI Targets Pack 3 |
TF2065 | TwinCAT 3 HMI Targets Pack 5 |
TF2070 | TwinCAT 3 HMI Targets Pack 10 |
TF2080 | TwinCAT 3 HMI Targets Pack 25 |
TF2090 | TwinCAT 3 HMI Targets Pack 100 |
Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen