Produkte
TwinCAT
Das TwinCAT-Softwaresystem verwandelt nahezu jedes PC-basierte System in eine Echtzeitsteuerung mit mehreren SPS-, NC-, CNC- und/oder Robotik-Laufzeitsystemen.
Add-on-Software
Erweiterungsmodule für Drittanbieter-Software wie LabVIEW™, MATLAB® oder SOLIDWORKS® zur Integration in Beckhoff Hard- und Software
Highlights
Linux®-basierte Echtzeitsteuerung mit TwinCAT
Linux®-Distribution von Beckhoff als Basis für neuartige Runtime
Machine Learning – für alle Bereiche der Automatisierung
Beckhoff bietet eine in TwinCAT 3 nahtlos integrierte Lösung für Maschinelles Lernen (ML).
TwinCAT-Projekte mit KI-gestütztem Engineering
Für die Engineering-Umgebung TwinCAT XAE hat Beckhoff TwinCAT Chat entwickelt.
TwinCAT MC3
Mit TwinCAT MC3 präsentiert Beckhoff die neueste Generation im Bereich von Motion-Softwarelösungen.
OPC UA
Beckhoff bietet als Vorreiter bei offenen Standards mit TwinCAT 3 die Möglichkeit einer umfangreichen Interoperabilität mit Fremdprodukten.
Edge Device
Edge-Device-Anwendungen mit voller Flexibilität durch industriell erprobte Hard- und Software von Beckhoff
Module Type Package (MTP)
TwinCAT MTP integriert das Module Type Package-Konzept in das Engineering und ermöglicht die effiziente Entwicklung modularer Anlagen.
TwinCAT Analytics
Die TwinCAT-Analytics-Produktfamilie bietet einen vollständigen Workflow für die Datenerfassung, -speicherung, -auswertung und -darstellung in Dashboards.
TwinCAT 3 Redundancy
Redundante Auslegungen der Automatisierungstechnik sichern Ihre Anlagenverfügbarkeit.
MATLAB® and Simulink® für TwinCAT 3
Mit den aktuellen TwinCAT-3-Target-Produkten ist es möglich, Analysen und Simulationen aus MATLAB® und Simulink® direkt in die TwinCAT-Welt zu transferieren.
TwinCAT 3 IoT OCPP und EtherCAT-Klemme EL6761
Die Kombination aus TwinCAT 3 IoT OCPP und der EtherCAT-Klemme EL6761 schafft eine universelle Lösung für die Lade-Infrastruktur-Kommunikation.
TwinCAT/BSD Hypervisor
Erhöhte Verfügbarkeit durch integrierte VM-Umgebungen: TwinCAT/BSD Hypervisor
TwinCAT 3 Scope
Das Software-Oszilloskop ist vollständig in die TwinCAT-Steuerungsarchitektur integriert und ermöglicht die einfache grafische Darstellung von Signalverläufen.
IoT Connectivity mit AWS
Anwendungen wie Big Data, Datamining und Condition oder Power Monitoring erlauben überlegene, zukunftsweisende Automatisierungslösungen.
TwinCAT HMI
Mit der Integration des Human Machine Interface in die Engineering-Umgebung von Visual Studio® und TwinCAT 3 ebnet Beckhoff den Weg für die nächste HMI-Generation.
TwinCAT Cloud Engineering
Mit TwinCAT Cloud Engineering lassen sich im Rahmen von Industrie 4.0 auch global verteilte Steuerungssysteme einfach aus der Ferne bedienen und warten.
TwinCAT 3 Kinematic Transformation
Die Integration der Robotersteuerung in die Automatisierungssoftware: Ausführung von SPS, Motion Control und Robotik auf einem Industrie-PC.
TwinCAT 3 Lighting Solution
Die TwinCAT 3 Lighting Solution ermöglicht eine einfache Inbetriebnahme von DALI-Lichtsteuerungen.
Industrie 4.0
PC-based Control von Beckhoff als optimale Steuerungsarchitektur für zukünftige Herausforderungen im Bereich von Industrie-4.0-Konzepten.
Scientific Automation
Scientific Automation ist die Integration ingenieurwissenschaftlicher Erkenntnisse in die Automatisierungssoftware.
PC-based Automation mit TwinCAT
Die Automatisierungssoftware TwinCAT 3 integriert Echtzeitsteuerung mit SPS-, NC- und CNC-Funktionen in einem Paket. Die Programmierung der Beckhoff Steuerungen erfolgt einheitlich mit dem TwinCAT Engineering (XAE), nach den Programmierstandards der IEC 61131-3 mit C++ oder MATLAB®/Simulink®. Der generierte Code wird in der TwinCAT Runtime (XAR) ausgeführt. Die TwinCAT Runtime ist ein Multitasking-Betriebssystem, das auf dem Hostbetriebssystem parallel ausgeführt wird. Als Hostbetriebssysteme können Windows und TwinCAT/BSD in 32-Bit- und 64-Bit-Varianten genutzt werden. Die TwinCAT-Echtzeit bietet neben hohem Determinismus die Möglichkeit, die vorhandenen Kerne des PCs im Multicore-Betrieb voll auszunutzen.
TwinSAFE
Neben den Hilfsmitteln für die rein funktionale Automatisierung stellt Beckhoff mit dem TwinSAFE-System eine umfassende Lösung für den Bereich Sicherheitstechnik zur Verfügung. Das TwinSAFE-System bietet höchste Flexibilität in Hardware und Software, um alle möglichen Aufgabenstellungen aus dem Bereich Sicherheitstechnik adäquat lösen zu können.