解除固定固定关闭

中国区总部
毕孚自动化设备贸易(上海)有限公司

市北智汇园4号楼
静安区汶水路 299 弄 9-10 号
上海, 200072, 中国

+86 21 6631 2666
info@beckhoff.com.cn
www.beckhoff.com.cn/zh-cn/

坚固耐用的机器视觉光学镜头

产品

VOS2000 | Lenses with image circle 11 mm

VOS2000 | Lenses with image circle 11 mm

坚固耐用的镜头,像元尺寸为 2.0 µm,像面直径为 11 mm,变焦范围为 6...50 mm

VOS3000 | Lenses with image circle 19.3 mm

VOS3000 | Lenses with image circle 19.3 mm

坚固耐用的镜头,像元尺寸为 2.0 µm,像面直径为 19.3 mm,变焦范围为 12...35 mm

C 口工业镜头安装方便

VOS2000,VOS3000:坚固耐用的工业镜头能够经受住振动和冲击,保持镜头的聚焦或光圈不变。
VOS2000,VOS3000:坚固耐用的工业镜头能够经受住振动和冲击,保持镜头的聚焦或光圈不变。

VOS2000 和 VOS3000 系列高分辨率镜头采用 C 接口安装螺纹,安装方便,坚固耐用,应用范围广泛,非常适合用于恶劣工况。。焦点和固定光圈易于调整,并可使用微型螺丝轻松、精准地锁定。同样,这两个系列的镜头都配备用于可见光谱(VIS)和近红外光谱(NIR)的 4201050 纳米的宽带抗反射涂层,可与多色 LED 光源很好地匹配。此外,镜头可以承受 10 g 的震动和冲击,因此能够实现从可见光到近红外光谱范围内的可靠测量。

有两个镜头系列可供选择:VOS2000 是专为尺寸不超过 2/3 英寸(11 毫米)的图像传感器优化设计的,而 VOS3000 则非常适合用于实现像面尺寸为 1.2 英寸19.3 毫米)的图像分辨率。除了通用的可见光/近红外宽带抗反射涂层之外,VOS3000 系列还可在高达 850纳米的光谱范围内针对大像面尺寸提供出色的色差校正。

调焦优势

镜头的焦点和固定光圈易于调整,并可使用微型螺丝轻松、精准地锁定。
镜头的焦点和固定光圈易于调整,并可使用微型螺丝轻松、精准地锁定。

最大可以承受 10 g 的振动和冲击,适用于恶劣工况环境

坚固的机械设计与可固定的焦距和光圈调节机制确保功能的可靠性和持续性,其中设定的光学参数保持稳定不变,尤其适用于工业生产和极端环境条件。

  • C 接口镜头安装螺纹:采用通用设计,用于连接相机
  • 牢固的紧固结构,确保镜头可以承受 10 g 的振动和冲击
  • 手动调整的焦距和光圈通过径向夹紧机构固定
  • 设定焦距和光圈,防止被意外修改
  • 采用常用的螺纹尺寸,易于调整
  • 镜头保护管采用直面设计,便于清洁
  • 使用寿命长,可靠性高:即使是在高温和振动的情况下仍能连续运行
分辨率和像面直径可以适应相机传感器
分辨率和像面直径可以适应相机传感器

采用 2 微米大像素设计,确保投资安全

  • 分辨率和像面直径可以适应相机传感器
  • 镜头分辨率超过了工业图像处理应用中使用的典型的传感器的像素大小
  • 采用面向未来的设计,能够与像元尺寸越来越小的图像传感器配套使用
VOS3000 系列可在高达 850 纳米的光谱范围内针对大像面尺寸提供出色的色差校正。
VOS3000 系列可在高达 850 纳米的光谱范围内针对大像面尺寸提供出色的色差校正。

高分辨率传感器的色差校正

  • 可见光(VIS)和近红外光谱(NIR)的宽带抗反射涂层
    • 420 到 1050 纳米
    • 可与多色 LED 光源很好地匹配
  • VOS2000 若与高分辨率图像传感器一起使用,可以实现最佳的可见光波段成像质量,满足工业图像处理应用需求
  • 可以实现所有光波段的稳定成像,具有出色的性价比

能够呈现从可见光到近红外光动态变化的完美成像质量

  • 通过 VOS3000 系列可在近红外波段(NIR)进行出色的色差校正(焦点校正)
  • 完美的成像质量,即使是对于近红外波段,也无需重新对焦
  • 只需简单设置一下硬件即可检查特定对象的可见和不可见的特征
  • 灵活运用全光谱光源
使用 VCS24 和目前的图像传感器最高可以实现 3000 万像素的超高分辨率
使用 VCS24 和目前的图像传感器最高可以实现 3000 万像素的超高分辨率
使用 VCS8 和目前的图像传感器最高可以实现 2000 万像素的分辨率
使用 VCS8 和目前的图像传感器最高可以实现 2000 万像素的分辨率

像面直径可以最佳适应相机传感器

VOS2000

  • 用于尺寸不超过 2/3 英寸11 毫米)的图像传感器
  • 使用目前的 VCS2000 传感器最高可以实现 800 万像素的分辨率

VOS3000

  • 用于实现像面尺寸最大 1.2 英寸19.3 毫米)的图像分辨率
  • 使用目前的 VCS3000 传感器最高可以实现 2400 万像素的超高分辨率