产品
用于精确评估的高级数据

防护等级高达 IP65/67 的面阵相机可选用彩色或单色 CMOS 传感器生成分辨率最高可达 2400 万像素的高品质图像数据,以进行工业图像处理。像元尺寸有 3.45 µm 和 2.74 µm 两种规格可选择,且应用成熟的各种索尼传感器可用于实现不同的视觉任务和图像分析功能。这些相机的帧率较高且图像数据传输速度高达 2.5 Gbit/s ,非常适合用于全自动视觉检测以及在与 EtherCAT 周期同步的应用中进行精确的产品跟踪。
坚固耐用的工业级相机支持宽温工作范围。带热硬化防反射玻璃的镜头保护管确保焦距不变,无需额外安装外壳,并对清洁剂有很强的耐受性,同时提供良好的成像效果。灵活的安装选项和和光轴上较浅的安装深度也为设备设计提供了特殊的自由度。
不断提高的图像分辨率需要更快的传输速度
相机的高性能需要强大的工业 PC 和高速数据通信的支持,高分辨率的图像数据才能实现图像处理过程中的快速响应。倍福基于 PC 和 EtherCAT 的控制技术可以轻松满足这些要求。带 2.5 Gbit/s 网口的倍福工业 PC 能够处理大量数据,是机器视觉应用的理想中央控制单元:
- 性能强大的处理器和多核架构,
- 多个 LAN 端口,
- 作为新标准,能够支持高达 2.5 Gbit/s 的传输速度,无需额外使用硬件。
主要优点

通过分布式时钟与所有基于 EtherCAT 的设备进程完全同步
- 实时应用程序用于优化制造工艺
- 图像采集以极高的精度与倍福光源及所有其它过程同步
- 无需外部触发回路
- 通过将视觉集成到控制系统中实现快速响应
- 通过用于供电和同步的单电缆技术直接连接相机
- 通过 EtherCAT P 轻松集成到基础结构中
- 存储带可靠的可追踪时间戳的图像数据
- 减少布线工作,简化调试和诊断工作

高达 2.5 Gbit/s 的图像数据传输速率,充分挖掘相机的性能潜力
- 提高帧刷新速度
- 高效利用 2.5 Gbit/s 的高传输速率
- 通过工业局域网(任意电缆长度)实现更快的响应时间
- 与高性能工业 PC 最佳匹配
- 所有系统组件高效互动,大幅提高生产效率

适用于要求严格的工业环境
坚固外壳的优势
- 优雅的阳极氧化铝相机外壳设计
- 高可视性的状态 LED 显示运行状态
- 镜头保护管确保在清洁和维护过程中焦距不变,防护等级高达 IP65/67,可完全防水防尘
- 热硬化和防反射玻璃确保在清洁和处理方面具有较高的机械强度和较强的耐化学性
- 可根据要求提供玻璃防碎膜
宽温优势
- 灵活性更高,能够实现新的应用
- 应用范围更广,甚至能够适应苛刻的工作环境
- 简化仓储和采购
- 降低成本
自主开发和生产的优势
- 开发的外壳类型和技术的长期可用性得到保证
- 技术及质量一流的高性能机器视觉解决方案
- 稳健的产品设计
- 与领先的技术和组件供应商建立长期稳定的合作关系