TwinCAT Runtime for Linux® 的推出让倍福为实时控制开辟了新的应用可能性。未来,多个 TwinCAT Runtime 将能够在一台工业 PC 上执行,例如,用户可以在一台大型计算机上组合不同的系统部件。这种硬件整合可以提高现有算力资源的利用率。虚拟化控制技术,例如虚拟 PLC,使得 TwinCAT 可以作为容器部署在服务器 PC 上。此外,通过它还可以访问实时环境中的 GPU(显卡),为机器视觉等高计算量应用提供硬件加速器。
TwinCAT Runtime for Linux® 基于倍福自己的 Linux® 发行版,提供了除 Windows 和 TwinCAT/BSD 之外更多的操作系统选择。该发行版基于开源的 Debian 操作系统开发,标配包含一个 Linux® 实时内核,用于实时执行 TwinCAT Runtime。通过 Debian 软件包管理系统还可以方便地安装其它软件。新型 CX82x0 和 CX9240 嵌入式控制器(搭载 Arm® 处理器)会率先搭载 Linux® Runtime。倍福 Linux® 发行版随后会在其它所有工业 PC 和嵌入式控制器上陆续发布。
功能特点
- 基于 Linux® 的 TwinCAT Runtime 可实现稳定的实时控制
- 实现设备控制和其它控制应用的模块化
- 支持 Docker®、Podman 以及 LXC 等容器技术
- 在单台工业 PC 上单独执行多个 TwinCAT Runtime
- 实现硬件整合,提高现有算力资源的利用率
- 提高软件和设备模块的连接自由度
- 具有多任务并行处理能力的操作系统有助于实现软件模块化
实时控制的优势
- 针对 Linux® 用户的 TwinCAT 自动化新选项
- 保持 TwinCAT 熟悉的应用编程环境
- 在单个 CPU 上优化执行多个实时应用程序
- 通过模块化控制代码提高用户灵活性
- 简化的应用模块的添加或替换操作
- 针对单个应用程序执行更新
- 减少在工程设计方面投入的时间和金钱成本
- 产品状态
- 产品发布 | 预计将于 2025 年第三季度投放市场