中国区总部
毕孚自动化设备贸易(上海)有限公司

市北智汇园4号楼
静安区汶水路 299 弄 9-10 号
上海, 200072, 中国

+86 21 6631 2666
info@beckhoff.com.cn
www.beckhoff.com.cn/zh-cn/

MS9xxx | 空壳模块

通过 MS9xxx 空壳进行扩展:它们能够扩展 MX-System 的底板,以集成专用的控制装置,引出电源背板的 400 V AC 和 600 V DC 接口。数据背板的 EtherCAT、24 V DC 和 48 V DC 接口配置有熔断功能,此外,还具有可直接使用的数字量 I/O 信号。

您的选择:
    正在加载页面内容…请稍候