产品

ZKxxxx | Cables
Cables that are perfectly adapted to the MX-System for efficient, safe installation.
了解有关 MX-System 的更多信息
无控制柜自动化

#1: 什么是 MX-System?
MX-System 首次实现了无控制柜的设备和系统自动化解决方案。本期新系列视频将为大家重点介绍该系统及其组件和应用实例。在第一集中,产品经理 Paula Göbel 将介绍 MX-System 是什么以及它有哪些功能。敬请观看!

#2: 谁可以使用 MX-System?
本期新的 MX-System 系列视频将为大家介绍致力于打造无控制柜自动化的可插拔式系统解决方案及其所有产品和功能特点。在深入剖析各个组件之前,我们先来看看 MX-System 的目标用户群体有哪些。

#3:底板
在本系列视频的第三集中,MX-System 产品经理 Paula Göbel 将会为大家介绍底板。它们可以用作为背板,构成 MX-System 无控制柜解决方案的基础。欢迎观看本集 MX-System 系列视频,了解不同底板之间的区别及其共同的功能。

#5:工业 PC 模块
工业 PC 是 PC 控制技术的核心硬件。倍福可为 MX-System 提供各种高性能且可扩展的工业 PC,其工业 PC 模块坚固耐用,结构十分紧凑。在本期视频中,我们将着重介绍工业 PC 模块及其特殊性能。

#6:I/O 模块
MX-System 的 I/O 功能模块与倍福常规的 I/O 产品系列一样,也适用于自动化领域的所有信号类型。在本期视频中,Paula Göbel 邀请高级 I/O 产品经理 Michael Jost 在本期视频中讨论了 I/O 模块及其覆盖的广泛应用范围。

#7:运动控制模块
在最新一期的 MX-System 系列视频中,Paula Göbel 将携手运动控制高级产品经理 Dirk Hansen,深入探讨驱动模块的独特功能以及应用。多轴系统可以直接集成到 MX-System 中吗?欢迎观看本期视频,让我们一起寻找答案。

#9:电缆和插头
MX-System 不仅可以节省宝贵的时间,而且还能最大限度地降低设备不正确接线的风险。MX-System 的插拔式设计消除了内部布线需求,而单电缆自动化技术则简化了现场连接工作。电缆将供电和数据通信集成在一个接口中,并可通过即插即用设置轻松连接 MX-System。

#11:MX-System 与 TwinCAT 软件的完美结合
MX-System 能够无缝集成到现有的自动化环境中,例如我们的 TwinCAT 自动化软件,确保在无需改变常规设计流程的情况下,依旧能够为用户提供所有熟悉的功能。

坚固耐用,结构紧凑
不惧任何严苛环境挑战
MX-System 可以根据客户的每一个应用需求定制, 所有组件采用的材料和工艺都是为了满足最高耐久性要求。MX-System 能够直接安装在设备或系统上,甚至能够在要求苛刻的环境中使用。MX-System 具有以下功能特点:
- 坚固耐用的镀铬或喷漆金属外壳
- 具有耐油、耐清洁剂性能
- 采用双重密封设计,防护等级高达 IP67
- 配备金属外壳,具有很强的抗电磁干扰能力
- 工作温度范围:0...50 °C

标准化接口
每个模块都配备标准连接器和 EtherCAT,可节省大量成本
标准化连接器完全取代了传统控制柜中各个组件间的接线,。MX-System 系统不仅能够避免接线错误,而且还能省去耗时的手动接线工作。操作起来异常简便,且所有连接器都经过精心设计,确保即使插槽上没有安装模块和盖子,也能提供 IP20 防护等级。背板是每个 MX 系统底板的核心部分,
它们通过标准化连接器实现供电以及通信和诊断。这意味着每个功能模块在连接底板时都会自动连接 EtherCAT。每个模块都配备了 EtherCAT 接口,因此支持实现 MX-System 的热插拔和实时功能,以及每个功能模块的参数设置和诊断功能。

即插即用
装配速度快,接线速度更快
结构紧凑的 MX-System 在操控方面也树立了新的标准,大大减少了装配时间。MX-System 的各个功能模块可以通过螺丝简单地固定到底板的接口上。不再需要耗时地阅读动辄数百页的电路图;模块之间的相互连接通过连接器系统完成。
模块化设计原则消除了传统控制柜中容易出现的接线错误,从而自动提升整个系统的质量。组件数量的减少也减少了装配步骤和所需的装配区域, 显著简化了存储和生产区域以及物流流程。总体而言,在生命周期表现方面,MX-System 明显优于传统设备。

兼具开放性与灵活性
作为独立的解决方案或用于优化现有应用
MX-System 为所有系统分配 EtherCAT 和电压。可通过各种系统模块创建灵活的拓扑结构,以精确匹配不同的应用需求。综合来说,这些模块可以满足不同应用所需的供电以及 EtherCAT 通信。连接通过标准化连接器和多功能混合电缆实现。
MX-System 既可以用作独立的解决方案,也可无缝集成到现有的应用中。控制架构的灵活性无可挑剔:无论是采用集中式控制柜,还是与分布式设备相结合,都能完美适应。如果生产需求发生变化,操作人员和设备制造商可以灵活选择 MX-System 产品:从扩展单个模块或整个工位到替换现有技术。
传统控制柜与 MX-System 比较
MX-System 以明显优势胜出
控制柜 | MX-System | |
---|---|---|
800 mm × 1600 mm × 400 mm | 外形尺寸 | 800 mm × 240 mm × 230 mm |
110 kg | 重量 | 36 kg |
146 | 组件 | 15 |
100 页 | 电路图纸页数 | 25 页 |
5 名电气人员 | 人工成本 | 1 名非专业人员 |
28 小时 | 装配和测试时间 | 1 小时 |
17 | 所需工具箱 | 1 |
470 W | 所需散热性能 | – |
50 % | EtherCAT 集成 | 100 % |
Beckhoff Live+Interactive

MX-System:功能与应用
MX-System 是可插拔的无控制柜自动化解决方案。MX-System 自三年前推出以来,彻底改变了很多应用领域的游戏规则。在本期视频中,我们深入探讨了这些应用场景,并现场演示了让调试流程能够变得更加便捷的多项功能。这些新功能即将被整合到已推向市场的 MX-System 之中

重新思考自动化
“MX-System 正在改变机械制造领域的设计和安装方式。” Schirmer Maschinen GmbH 公司总经理 Ludger Martinschledde 解释道。Schirmer 首次在其中一台设备中引入了 MX-System,开辟了新的天地。本期视频介绍了 Schirmer 采用 MX-System 的核心目标、旨在达成的关键任务以及这一转变所带来的机遇。
獎項

斩获工业 4.0 创新奖
倍福将 42 年来积累的专业知识整合在 MX-System 模块化系统中,使其具备传统控制柜的所有功能,并可取代控制柜执行所有任务:系统由底板和模块组成,整体防水防尘,因此可以直接安装在设备上,无需额外的保护外壳。每年,VDE Verlag 出版社工业 4.0 创新奖专家评审团以及 etz elektrotechnik & automation 和 openautomation 读者会共同评选出对工业 4.0 做出最杰出贡献的三个产品,并颁发奖项。今年,MX-System获得了专家评审团和读者的一致认可,夺得了第一名。

MX-System 包揽 2023 德国红点最佳设计奖以及 iF 设计大奖
倍福的 MX-System 是一款经过空间优化的灵活、智能的系统解决方案,可以完全取代传统控制柜,在自动化领域掀起了一场颠覆性革命。其开拓性的产品设计和巨大的创新潜力获得红点设计奖专业评委会的一致肯定,斩获红点最高荣誉“至尊奖”,同时还拿下了 iF 设计大奖。