解除固定固定关闭

中国区总部
毕孚自动化设备贸易(上海)有限公司

市北智汇园4号楼
静安区汶水路 299 弄 9-10 号
上海, 200072, 中国

+86 21 6631 2666
info@beckhoff.com.cn
www.beckhoff.com.cn/zh-cn/

AX1000 | 经济型伺服驱动器

用于动态定位任务的超紧凑型伺服驱动器

AX1000 经济型伺服驱动器:紧凑型驱动产品树立新的标杆
AX1000 经济型伺服驱动器:紧凑型驱动产品树立新的标杆

AX1000 经济型伺服驱动器具有极高的性价比,同时保持着最高技术标准。有两种型号可供选择:

  • 一种适用于低功率范围,配备 1 x 110 V AC 至 240 V AC 单相电源
  • 一种适用于高功率范围,配备 3 x 208 V AC 至 480 V AC 三相电源

尽管它们的结构非常紧凑,但仍集成了 24 V DC 电源、直流母线电容器和镇流器电路,以及(在大多数型号中)镇流电阻。控制电压由直流母线上集成的电源产生。这两种型号都有单轴和双轴模块可供选择。它支持的电机类型包括采用单电缆技术(OCT)的 AM8000 系列同步伺服电机,以及异步电机和磁阻电机。

AX1000 超紧凑型伺服驱动器通过 EtherCAT 技术完全集成到 TwinCAT 系统中,为调试、操作和诊断提供了极大的便利。TwinCAT 3 Drive Manager 2 可作为调试工具,其结构化设计和广泛的功能使轴的调试变得简单直观。

驱动集成的安全功能

AX1000 经济型伺服驱动器标配支持 TwinSAFE,从而能够根据 IEC 61800-5-2 标准实现驱动集成的 STO/SS1 安全功能。它可以选择配备以下 TwinSAFE Safe Motion安全功能:

  • 安全停止功能(STO、SOS、SS1、SS2)
  • 安全限速功能(SLS、SSM、SSR、SMS)
  • 安全限位功能(SLP、SCA、SLI)
  • 安全加速度功能(SAR、SMA)
  • 安全旋转方向功能(SDIp、SDIn)
  • 安全制动功能(SBC、SBT)

用于自动识别机械结构,并确定负载惯性、控制器参数和滤波器设置,从而简化伺服轴的调试工作的" TwinCAT 3 Autotuning 以及用于驱动器优化的图形化开发工具 TwinCAT 3 Bode Plot Base 同样适用。

驱动轴以及电机、齿轮减速机、驱动控制器和附件的选型是实现高效机械设计的基础。TwinCAT 3 Motion Designer 工具既可以集成在 TwinCAT 自动化平台中,也可以作为一个独立的项目开发工具用于驱动设计。

TwinCAT 3 Safety EditorTwinSAFE Loader/User 可用于实施安全项目,直观、快速地完成参数设置。

您的选择:
    正在加载页面内容…请稍候