Compact class sets new standards
Economy AX1000 servo drives and AF1000 variable frequency drives
中国区总部
毕孚自动化设备贸易(上海)有限公司
+86 21 6631 2666
info@beckhoff.com.cn
www.beckhoff.com.cn/zh-cn/
Economy AX1000 servo drives and AF1000 variable frequency drives
AX1000 经济型伺服驱动器额定电流范围为 1.65... 6.9 A,具有极高的性价比,同时保持着最高技术标准。有两种型号可供选择:
尽管它们的结构非常紧凑,但仍集成了 24 V DC 电源、直流母线电容器和镇流器电路,以及(在大多数型号中)镇流电阻。控制电压由直流母线上集成的电源产生。这两种型号都有单轴和双轴模块可供选择。它支持的电机类型包括采用单电缆技术(OCT)的 AM8000 系列同步伺服电机,以及异步电机和磁阻电机。
除了 AX1000 伺服驱动器之外,倍福近期还推出了变频器 AF1000,它是一款专为输送系统、泵和风机等基本驱动应用量身定制的经济高效型解决方案。AF1000 有两种型号可供选择:
尽管它们的结构非常紧凑,但仍集成了 24 V DC 电源、直流母线电容器和镇流器电路。控制电压由直流母线上集成的电源产生。这两种型号的变频器均有单轴配置和极具成本效益的双轴配置可供选择。它支持的电机类型包括异步电机、同步伺服电机以及具有电压/频率特性或矢量控制的不带反馈系统的异步电机和磁阻电机。
超紧凑型 AX1000 伺服驱动器和高效的 AF1000 变频器通过 EtherCAT 技术完全集成到 TwinCAT 系统中,为调试、操作和诊断提供了极大的便利。这意味着用户无需另外学习新的工具。
所有适用于体积更大的 AX5000 系列及 AX8000 系列驱动器的工具,如 TwinCAT 3 Drive Manager 2、Autotuning、Bode Plot 和 TwinCAT cogging compensation,同样适用于 AX1000 伺服驱动器。