解除固定固定关闭

中国区总部
毕孚自动化设备贸易(上海)有限公司

市北智汇园4号楼
静安区汶水路 299 弄 9-10 号
上海, 200072, 中国

+86 21 6631 2666
info@beckhoff.com.cn
www.beckhoff.com.cn/zh-cn/

分布式伺服驱动系统

产品

AMP8000 | 分布式伺服驱动系统

AMP8000 | 分布式伺服驱动系统

集成伺服驱动器的同步伺服电机,用于实现无控制柜的模块化设备方案。

AMI8100 | 驱控一体伺服电机

AMI8100 | 驱控一体伺服电机

集成伺服驱动器的同步伺服电机,用于实现无控制柜的低电压范围模块化机械设计方案。

ASI8100 | 驱控一体步进电机

ASI8100 | 驱控一体步进电机

集成步进电机输出级的驱控一体步进电机适用于低电压无控制柜设备方案。

软件

软件

运动控制软件产品为选择和调试合适的驱动解决方案硬件组件提供支持。

TwinSAFE 安全驱动技术

TwinSAFE 安全驱动技术

通过 TwinSAFE 安全自动化技术,我们可以为所有驱动解决方案提供基本功能和复杂的安全功能。

模块化设计可最大程度地实现多样化性

AMP8000 分布式伺服驱动系统将伺服驱动器直接集成到伺服电机中,为实现模块化机械设计方案开辟了新天地。由于电力电子元器件被直接重新放置到设备中,控制柜内只需要安置一个耦合模块,只需一个分布式模块和一根电缆即可给多个伺服驱动器供电。在下一个扩展阶段,驱动技术将完全不再需要装在控制柜内。之前,控制柜中用于连接驱动器和耦合模块的空间要求已经被减少到只有一根电缆,现在有了 AMP8620 电源模块后,则完全不再需要控制柜。从而大大节省了成本、空间以及材料,减少了安装工作量。

体积更小巧的电机,节省电缆的使用

EtherCAT P 单电缆解决方案可用于实现整个分布式伺服驱动器系统的稳定布线。EtherCAT P 将通信和动力系统整合在一根电缆中。控制柜和设备之间不再使用多根连接电缆,只需使用一根电缆连接至 AMP8805 配电模块即可,因为每台 AMP8000 分布式伺服驱动器只使用一条短电缆连接到配电模块上。由于整个系统可以级联,即使是复杂的设备或线路也可以用简单的拓扑结构实现。EtherCAT P 单电缆解决方案显著简化了安装工作,并大大减少了接线错误。电缆连接电机的走线更加清晰,同时能够显著减少控制柜空间。

TwinSAFE 助力实现安全驱动技术

TwinSAFE 通用型安全解决方案将所有安全功能(从 PLC 到 I/O 到驱动技术)无缝集成到标准控制平台中。急停、安全门监控、双手操作、安全地垫分析和静音、安全定位和安全限速等所有安全功能可以在通用型 TwinCAT 开发平台上编程和配置。配备 TwinSAFE 技术的 AMP8000 分布式伺服驱动器默认支持驱动器内集成的 STO/SS1 安全功能,符合 IEC 61800-2 标准。系统很快将配备 TwinSAFE Safe Motion,这样就可以实现更复杂和更多的安全限制功能。

产品亮点

  • 将伺服驱动器直接集成到电机中,减少了控制柜中占用的空间
  • 通过耦合和配电模块实现模块化设计,提高灵活性
  • 现有的机械设计可以保持不变:法兰和轴在机械结构上与 AM8000 兼容
  • 采用高效率、绝热电力电子元器件,不会影响电机性能
  • 通过单电缆解决方案实现成本效益:整个驱动系统内只需要使用一种类型的电缆
  • 使用 AMP8805 分配模块可以减少接线工作量并尽可能缩短电缆长度
  • 通过直流母线组实现高效协作:再生能量可以被其它驱动器使用
  • STO/SS1 安全功能作为标配提供;也可以选择具有各种安全功能的 TwinSAFE Safe Motion