用于实现无控制柜设备的驱控一体步进电机

在紧凑型驱动产品系列(最高直流电压 48 V)中新推出的 ASI8100 驱控一体步进电机将步进电机、步进电机输出级和现场总线接口结合于一体,外观十分小巧,可满足所有运动控制要求,功率高达 250 W。ASI8100 可用作 EtherCAT 从站,直接安装在设备上,无需控制柜和上游 I/O 层,从而能够实现高度紧凑的无控制柜设备方案。集成的状态 LED 用于指示监测到的运行状态。
根据具体的应用需求,ASI8100 驱控一体步进电机可与 AG2250 低背隙行星齿轮减速机机组结合使用。
标准的 M8(适用于 EtherCAT)和 M12(L-coded,适用于电源)连接器都采用了经济高效、符合工业标准的连接技术。
- 重置所有筛选器
- 结果: