产品
电机直接连接到 I/O 系统中

高效率和高扭矩
倍福可以电压范围在 48 V 以下的应用场合提供结构紧凑的伺服端子模块和步进电机驱动端子模块等解决方案。EL72xx 系列伺服端子模块可以与 AM8100 系列电机相结合,构成一个体积非常小巧的高动态伺服轴,它可以与 OCT 和多圈绝对值编码器相结合,适用于高精度定位应用。也可选择使用 EL72xx 系列实现 STO(安全扭矩关断)安全相关功能。
若与 IP 20 步进电机端子模块或者 IP 67 EtherCAT 或 EtherCAT P 端子盒配套使用,AS2000 和 AS1000 系列步进电机可作为可调式轴运行,既可带反馈系统,也可不带反馈系统。AS2000 具有防护等级高且集成连接技术等特点。
分布式、多功能
在紧凑型驱动产品领域,AMI8100 驱控一体电机体积小巧,将伺服电机、驱动段和 therCAT 接口结合于一体,功率高达 400 W。AMI8100 系列驱控一体电机可被用作 EtherCAT 从站,能够直接放置在设备上,无需控制柜和上游 I/O 层,能够实现无控制柜的高度紧凑型模块化设备。集成的状态 LED 用于指示监测到的运行状态。分布式伺服驱动器可选择配备 TwinSAFE STO/SS1 安全功能。
适用于紧凑型驱动产品和步进电机的行星齿轮减速机
AG2250 系列经济型低背隙行星齿轮减速机有直线和直角两种样式以及多种传动比可选,是满足所有机械工程要求的经济型解决方案。它们与 AM8100 和 AS2000 系列电机最佳匹配。倍福特殊的 AG1000 系列行星齿轮减速机适用于 AS1000 步进电机。
附件
倍福可以为所有伺服驱动器产品系列提供各种匹配的附件产品。预装电缆、电源滤波器、布线辅助工具和用于能量管理的各种组件进一步完善了驱动系统。