Beckhoff Smart System Diagnosis (B/SSD)
Real-time state monitoring of systems and rotary servomotors
中国区总部
毕孚自动化设备贸易(上海)有限公司
+86 21 6631 2666
info@beckhoff.com.cn
www.beckhoff.com.cn/zh-cn/
Real-time state monitoring of systems and rotary servomotors
AM8000/AM8300/AM8500/AM8700 以及 AM8800 系列伺服电机现在可选择搭载创新的 Beckhoff Smart System Diagnosis(B/SSD)功能。通过 B/SSD,我们能够以最小的投入实现对系统及伺服电机状态的实时监测。直接精确测量电机内部的振动、湿度和温度,为 TwinCAT Analytics 的统计评估以及高效的预测性维护提供了坚实的基础。这一功能让我们能够密切监测到设备状态和生产流程,并及时采取措施,以确保设备的高效运行,最大限度地延长设备的正常运行时间。
B/SSD 采用了成熟的单电缆技术(OCT),省去了额外的传感器和传感器电缆,因而大幅减少了布线工作量。
得益于 B/SSD 完全集成在 TwinCAT Analytics 中,我们可以记录和清晰显示实时数据和历史数据,并利用 B/SSD 的强大功能,将这些数据转化为对设备优化至关重要的宝贵信息。振动测量可以多种形式进行,包括平均值(RMS)、峰值(最高峰值)或统计值(峰度),测量范围最高可达 ±50g。
订购参考信息 | 用于 AM80uv-wxyz 和 AM85uv-wxyz | |
---|---|---|
t | 电机系列 | |
u | 法兰代码 F | |
v | 电机长度 | |
y = L | 用于动力和反馈的单电缆技术:反馈通过电机电缆传输,无需反馈电缆,电子铭牌,多圈,4096 转内的绝对位置,24 位分辨率,经过 SIL 2 认证(这对于 AX8xxx-x2xx 上的 TwinSAFE Safe Motion 功能是必需的),Beckhoff Smart System Diagnosis(B/SSD) | |
信息 | 选装件不能在现场安装。 |
TwinCAT Analytics 产品系列是一套包含完整设备数据分析工作流程的开发套件:从数据采集、数据通信和数据历史存档到数据分析,以及基于 Web 交互的操作界面。