中国区总部
毕孚自动化设备贸易(上海)有限公司

市北智汇园4号楼
静安区汶水路 299 弄 9-10 号
上海, 200072, 中国

+86 21 6631 2666
info@beckhoff.com.cn
www.beckhoff.com.cn/zh-cn/

CX70xx | 嵌入式控制器系列,紧凑型 PLC(迷你 PLC)

集成多功能 I/O 的紧凑型 PLC

CX7000 嵌入式控制器的推出标志着 TwinCAT 3 软件环境也能用于紧凑型控制器。CX7000 系列搭载 Arm® Cortex® 处理器(32 位),具有结构紧凑,成本更低,但处理能力更高的特点。此外,这款小型 EtherCAT 主站设备可以充分利用 TwinCAT 3 软件的所有优点, 但结构非常紧凑,确保基于 PC 的控制技术具有高可扩展性,适合用于需要占地面积特别小的小型控制器应用场合。有搭载以下处理器的版本可供选择:

  • CX70xx:Arm® Cortex®-M7 处理器,480 MHz单核
  • CX72xx:Arm® Cortex®-A9 处理器,720 MHz单核

CX7000 系列直接集成了多功能 I/O 通道:

  • 8 个数字量输入,24 V DC3 ms 滤波,type 3
  • 4 个数字量输出,24 V DC0.5 A,单线制

用户可以使用 TwinCAT 3 将这些集成的多功能 I/O 配置成其它操作模式,从而能够使用高速计算或处理模拟量值选项:

  • 计数器模式:1 x 100 kHz 数字量计数器输入,1 x 数字量输入用作加/减计数器,2 x 数字量计数器输出
  • 增量式编码器模式:2 x 数字量输入用于 250 kHz 编码器信号,2 x 数字量编码器输出
  • 模拟量信号模式:2 x 数字量输入被配置为 0 至 10 V 模拟量输入,12 位
  • PWM 信号模式:2 x 数字量输出被配置为 PWM 信号

如果需要处理其它电气信号类型,可以根据需要通过给集成的 I/O 添加 EtherCAT 端子模块或总线端子模块的方式扩展 CX7000,

嵌入式控制器配备 512 MBmicroSD 闪存(可选择扩展至 16 GB)。一个以太网接口用作编程接口。因此,节省空间的 CX7000 非常适合用作经济、独立且结构紧凑的控制器。该系列控制器支持 -25 …+60 °C 的宽温范围,能够应用于极端气候环境。

您的选择:
    正在加载页面内容…请稍候