搭载 Intel Atom® x6000RE 的紧凑型无风扇多核控制器

CX5300 嵌入式控制器可安装在 DIN 导轨上,采用无风扇设计,搭载了计算性能和图形处理能力更强的新一代 Intel Atom® x6 系列处理器。通过搭载先进的 Intel Atom® 处理器,我们可以确保产品持续的批量生产以及长生命周期。与所有新型嵌入式控制器一样,其右侧可直接插接全系列 EtherCAT 端子模块或 K-bus 端子模块。
CX5300 系列设备主要特点包括:
- Intel Atom® x6 系列(代号为 Elkhart Lake)CPU,双核或四核
- 采用无风扇设计和被动式散热方式
- 方便更换的 4 或 8 GB RAM
- 配备24 V DC 隔离电源模块,支持单电缆 UPS 接口
- 内置 1 秒 UPS,用于存储持久性应用数据
- 左侧配备用于连接扩展模块的接口
CX5300 系列进一步完善了现有的 CX5200 系列,它们的外壳尺寸完全相同。CX2500-xxxx 系列的系统模块或现场总线模块仍可通过左侧的多针接口连接,系统还可通过添加接口的方式进行扩展。这样就可以在系统中添加更多的 PC 接口(如 2 个额外的 1 GB 以太网端口)或现场总线接口(如用于 PROFIBUS、CAN 等)。
CX5300 嵌入式控制器的标配包括 2 个独立的千兆以太网接口、4 个 USB 3.1 端口、 1 个 DisplayPort 接口和 1 个可在出厂前灵活配置的多选项接口,例如可以选择配备 1 个串口、1 个现场总线接口或第 2 个 DVI-D、HDMI 或 DisplayPort视频接口。
一张可从控制器后壳拆装、更换方便的工业级 CFast 卡被用作启动和存储介质。CFast 卡可以替代硬盘,即操作系统以及 TwinCAT 和用户项目都存储在 CF 卡中。这样,在维修时,可以快速更换硬件,或者只需更换 CFast 卡即可在现场更新软件。CX5300 系列内置的 1 秒 UPS 可确保在 CFast 卡上安全备份持久性应用数据。方便更换的电池(纽扣电池)提供系统时间和日期的备份电源。
EtherCAT 用作高速 I/O 系统
嵌入式控制器的开发是以与 EtherCAT 实现高效互动为宗旨, 因此,每台 CX5300 控制器都内置一个 EtherCAT 主站接口, 从而可以在控制器右侧插接 I/O 层,以便使用 EtherCAT I/O 端子模块。需要时也可以自动切换为 K-bus 端子模块系统。CX5300 的 2 个以太网口既可以用于连接标准 IT 设备,也可以用作额外的 EtherCAT 主站接口。如果与 EtherCAT 和 TwinCAT 结合起来使用,则可以实现微秒级的超高速控制过程(XFC 极速控制技术)。
可以将两个独立的千兆以太网口中的一个用作冗余端口,以实现 EtherCAT 线缆冗余。此外,配备多选项接口中的 EtherCAT 从站接口的多个智能控制器可以通过 EtherCAT 网络进行同步。或者,也可以在多选项接口中为设备配置一个 EtherCAT 主站接口,以实现两个独立的 EtherCAT 主站。
PLC、运动控制、插补和可视化
多核 CPU 结合 TwinCAT 3,因此能够将 PLC 任务分配给多个核,显著提高系统性能。它可以充分利用所有 TwinCAT 运动控制功能:除了简单的点到点运动外,它还可以执行“电子齿轮箱”、“电子凸轮”和“飞锯”等更为复杂的多轴功能。它也能够实现 3D 轨迹插补运动和复杂的轴运动,可以根据具体的应用需求进行检测,是否需要转换成使用性能更强大的 CX2000 系列。
除了执行实时任务控制之外,TwinCAT 3 实时内核还能够确保为用户界面(HMI)留出足够的时间。CPU 中集成的显卡的高性能满足了高级用户界面的可视化需求。
CX5300 系列嵌入式控制器也有未安装操作系统和未安装 TwinCAT 软件的型号可提供。该系列控制器可以在 -25°C 到+60°C 的宽温范围内运行,能够应用于极端气候环境。
- 重置所有筛选器
- 结果: