搭载 Intel Atom® E3800 的紧凑型无风扇控制器
CX5100 系列配有固定数量的系统接口,基本型号中的系统接口数量与先前的 CX5000 系列相同。CX5100带有 2 个独立的 Gigabit 以太网端口和 4 个 USB 2.0 接口,它可以通过 DVI-D 接口连接倍福控制面板或商用 DVI 或 VGA 显示器。CX5100 系列与 CX5000 有同样紧凑的结构设计;但无法像 CX2000 系列一样在左侧扩展模块。我们可以根据需要在出厂前给 CX5100 的选项接口配置不同的接口:例如一个串口(RS232/RS422/RS485)或一个用于实现主站或从站功能的现场总线接口。如果选择配备 EtherCAT 从站选项接口,CX5100 就会在 EtherCAT 网络内变成一个可编程的分布式控制器。
CX5100 后面连接的 I/O 层既可以是总线端子模块组成,也可以是 EtherCAT 端子模块组成。CX5100 系列与所有第二代嵌入式控制器一样,可以自动识别插接的 I/O 型号。由于它集成了 EtherCAT 接口,因此也提供了更多不同的扩展选项:其它支持 EtherCAT 总线的主站/从站现场总线接口(PROFIBUS、CANopen、DeviceNet,等等)和通讯接口(RS232,RS422/RS485)以及其它信号类型都可以直接作为 EtherCAT 端子模块连接。
该系列控制器可以在 -25 …+60 °C 的宽温范围内运行,能够应用于极端气候环境。
一张位于控制器外壳盖板下,可拆卸且更换方便的工业级 CFast 卡被用作启动和存储介质。CFast 卡可以替代硬盘,即操作系统以及 TwinCAT 和用户项目都存储在 CFast 卡中。这样,在维修时,可以快速更换硬件,或者只需更换 CFast 卡即可在现场更新软件。CX5100 系列内置的 1 秒钟 UPS 可确保在 CFast 卡上安全备份持久性应用数据。系统时间和日期通过一个可更换的电池进行缓存。
CX5100 系列嵌入式控制器在价格和性能方面定位比搭载多核处理器的 CX2000 系列嵌入式控制器低一点。如果机器和设备编程人员将搭载 Intel Atom® 处理器的 CX5100 与 TwinCAT 3 自动化软件套件结合起来使用,那么,他们现在也可以充分利用多核处理器技术的优势,将不同的程序段优化分配给各个内核。
- 重置所有筛选器
- 结果: