解除固定固定关闭

中国区总部
毕孚自动化设备贸易(上海)有限公司

市北智汇园4号楼
静安区汶水路 299 弄 9-10 号
上海, 200072, 中国

+86 21 6631 2666
info@beckhoff.com.cn
www.beckhoff.com.cn/zh-cn/

The One Cable Display Link

CP-Link 4

CP-Link 4 — 远程操作接口的优化组合,与 PC 之间的距离最远可达 100 米

倍福控制面板有各种显示屏尺寸以及安装和连接选项,它们能够与倍福可扩展的工业 PC 产品系列完美匹配。远程操作单元通过 USB 和 DVI 线连接工业 PC。倍福控制面板采用了 DVI/USB 扩展技术,操作单元和工业 PC 之间的距离最远可达 50 米,因此特别适合用于工业应用。

倍福的 CP-Link 4 技术让控制面板与工业 PC 之间的距离增加到了 100 米。除了可以实现远距离传输之外,CP-Link 4 还具有减少布线工作的优势。它有两种类型可供选择:CP-Link 4 — 双电缆显示器连接 — 可以将传输电子元器件直接集成到工业 PC 中。双电缆解决方案通过一根 Cat.6A 线缆传输视频信号和 USB 2.0 信号,电源则由供电端子模块接入。而 CP-Link 4 — 单电缆显示器连接 — 可以作为单电缆解决方案,视频信号和 USB 2.0 信号传输以及供电都通过一根标准的 CAT.6A 线缆实现。这种类型都可显著降低电缆和装配成本。

倍福的 CP29xx-0010 系列适合控制柜安装的多点触控控制面板、CP39xx-0010 系列安装臂安装式控制面板以及适用于危险区 2/22 区的 CPX39xx-0010 系列防爆控制面板都支持 CP-Link 4 技术。

CP-Link 4 – 单电缆显示器连接:通过CU8803 发送器盒传输 DVI、USB 信号和 24 V 电源
CP-Link 4 – 单电缆显示器连接:通过CU8803 发送器盒传输 DVI、USB 信号和 24 V 电源

CP-Link 4 单电缆显示器连接解决方案除了能够传输 DVI 和 USB 信号之外,还可以给面板供电。传输端上使用的是 CU8803 CP-Link 4 发送器盒。它能够供电和传输 USB 和 DVI 信号,并且可以通过 Cat.6A 电缆直接连接控制面板。

CP29xx-0010 系列适合控制柜安装的多点触控控制面板、CP39xx-0010 系列安装臂安装式控制面板以及适用于危险区 2/22 区的 CPX39xx-0010 系列防爆控制面板都集成了 CP-Link 4 信号接收模块。面板的电源接口未被使用。

CP-Link 4 双电缆显示器连接解决方案可以通过一根 Cat.6A 电缆传输 DVI 和 USB 信号。传输端上可以使用 CU8802 发送器盒,它可通过 USB 和 DVI 与任何一台工业 PC 连接。

另外,CP-link 4 信号传输模块 C9900-E276也可以直接集成在配备 PCIe 板卡插槽的工业 PC 中,进一步减少占用的空间。

CP29xx-0010 系列适合控制柜安装的多点触控控制面板、CP39xx-0010 系列安装臂安装式控制面板以及适用于危险区 2/22 区的 CPX39xx-0010 系列防爆控制面板都已集成了 CP-Link 4 信号接收模块,与 PC 之间的距离最远可达 100 米。

产品

多点触控控制面板

多点触控控制面板

CP29xx 和 CP39xx 系列控制面板尺寸有 7 到 24 英寸可选,采用先进的多点触控技术和灵活的连接技术,与 PC 之间的最远距离为 100 米。

CU8802-000x | Transmitter box for CP-Link-4 – The Two Cable Display Link

CU8802-000x | Transmitter box for CP-Link-4 – The Two Cable Display Link

With CP-Link 4, the distance between Control Panel and Industrial PC can be up to 100 m. With the one-cable solution, the video signal, USB 2.0, and the power supply are transmitted in a single Cat. 6A cable.

CU8803-000x | Transmitter box for CP-Link 4 – The One Cable Display Link

CU8803-000x | Transmitter box for CP-Link 4 – The One Cable Display Link

With CP-Link 4, the distance between Control Panel and Industrial PC can be up to 100 m. With the one-cable solution, the video signal, USB 2.0, and the power supply are transmitted in a single Cat. 6A cable.

C9900-E276 | PCIe® module for CP-Link 4 – The Two Cable Display Link

C9900-E276 | PCIe® module for CP-Link 4 – The Two Cable Display Link

With CP-Link 4, the distance between Control Panel and Industrial PC can be up to 100 m. With the one-cable solution, the video signal, USB 2.0, and the power supply are transmitted in a single Cat. 6A cable.