中国区总部
毕孚自动化设备贸易(上海)有限公司

市北智汇园4号楼
静安区汶水路 299 弄 9-10 号
上海, 200072, 中国

+86 21 6631 2666
info@beckhoff.com.cn
www.beckhoff.com.cn/zh-cn/

Interbus 系统概览

Interbus 系统概览
Interbus 系统概览

Interbus 是一种配置成本较低的传感器/执行器总线。这种主/从站系统的移位寄存器通信协议可提高循环通信的效率。典型的拓扑结构是具有分支的线型结构,物理上基于 RS485 标准。当数据传输速率为 500 KB 时,距离最远可达 400 m;使用中继器最远可以扩展 13 km。设备最大数量被限定为 256 台。

您的选择:
    正在加载页面内容…请稍候