中国区总部
毕孚自动化设备贸易(上海)有限公司

市北智汇园4号楼
静安区汶水路 299 弄 9-10 号
上海, 200072, 中国

+86 21 6631 2666
info@beckhoff.com.cn
www.beckhoff.com.cn/zh-cn/

IO-Link 端子盒

产品

EPIxxxx | 工业级外壳

EPIxxxx | 工业级外壳

带有 IO-Link Class A 或 Class B 设备接口的 IP 67 端子盒可直接安装在设备上。

ERIxxxx | 锌合金压铸外壳

ERIxxxx | 锌合金压铸外壳

带有 IO-Link Class A 或 Class B 设备接口的 IP 67 端子盒适用于极端恶劣的工业和工艺环境。

IO-Link 端子盒

IO-Link 通信系统自 2013 年 10 月起在全球上市,成为符合 IEC61131-9 要求的国际标准。在这一标准基础上,倍福推出了一套范围广泛的、防护等级为 IP 67 的 IO-Link 端子盒(设备),用于在现场经济地建立点到点连接。此外,还有各种防护等级为 IP 20 和 IP 67 的主站接口可供选择。

采用塑料外壳的 EPIxxxx 系列 IO-Link 端子盒和采用锌压铸合金外壳的 ERIxxxx 能够直接在现场连接数字量和复杂的传感器和执行器。端子盒和各个 IO-Link 主站的连接通过最小的 3 芯 M12 连接线(端口类型 A)实现。如果端子盒电流消耗增加,也可以馈入额外的电压(端口类型 B)。通过使用非屏蔽工业电缆可以实现经济的布线。端子盒根据 IO-Link 规范 V1.1 设计;根据规范,点到点连接的距离范围是 20 米。由于参数存储在主站中,可以轻松识别、诊断并在必要时方便地更换所连接的 IO-Link 设备,无需再进行参数设置。

得益于其紧凑的设计,IO-Link 端子盒适用于各种不同的应用。IO-Link 接口可集成在成熟的塑料外壳(EPI)和锌合金压铸外壳(ERI)中,以便在极端恶劣的环境下提供额外的保护。二进制传感器通过 M8 或 M12 螺旋式接口与 8 通道或 16 通道端子盒连接。通用的数字量 I/O 端子盒有 8 或 16 个可自由使用的输入/输出通道,使用起来特别灵活。模拟量信号的采集和输出可以通过 4 通道模拟量输入端子盒或带 2 两个模拟量输入和 2 个模拟量输出的混合型端子盒实现。

除过程数据外,IO-Link 端子盒还可传输设备信息(参数、识别数据、诊断数据)和事件(如错误信息、报警信息)等非循环数据。倍福可提供各种防护等级分别为 IP 20 和 IP 67 的 IO-Link 主站模块产品:

  • EL6224 EtherCAT 端子模块(IP 20)
  • EP622x EtherCAT 端子盒(IP 67)
  • EPP622x EtherCAT P 端子盒(IP 67)
  • EJ6224 EtherCAT 插拔式模块(IP 20)
  • KL6224 总线端子模块(IP 20)

IO-Link 配置工具直接集成在 TwinCAT 软件系统中。除了控制系统的编程之外,各种现场总线循环数据都收集在 TwinCAT 的过程映像中,包括来自 IO-Link 设备的数据,因此无需使用单独的配置工具。由于集成了配置工具,所有相关参数都可以在编程时直接设置。需要时,可以在程序启动时自动将这些参数下载到所连接的设备上。

使用 TwinCAT,上位现场总线(如 EtherCAT)可以方便地连接到传感器/执行器层,并在同一个软件中简单配置。此外,IO-Link 设备的扫描功能也使得它们易于集成。在导入相应的设备描述文件 IODD(IO 设备描述)之后,即可通过配置工具直接访问参数和诊断数据。TwinCAT 软件系统可以帮助用户简单、方便地访问用户程序中的这些数据。