中国区总部
毕孚自动化设备贸易(上海)有限公司

市北智汇园4号楼
静安区汶水路 299 弄 9-10 号
上海, 200072, 中国

+86 21 6631 2666
info@beckhoff.com.cn
www.beckhoff.com.cn/zh-cn/

IL230x-B903 | 用于 PROFINET 的现场总线端子盒

PROFINET 是由 PNO(PROFIBUS 用户组织)制定的开放式工业以太网标准。诸如 TCP/IP 这些国际公认的 IT 标准则用于实现通信。PROFINET IO 描述了控制器和现场设备之间的数据交换状态。它可用于标准的以太网网络,通过商用交换机联网。

IL230x-B903 现场总线耦合器端子盒用于连接 PROFINET 和模块化的扩展端子盒。一个端子站由一个耦合器端子盒和最多 120 个不同的扩展端子盒组成。耦合器端子盒可自动检测所连接的扩展模块,并分配输入/输出到过程映像中。

PROFINET 现场总线端子盒支持 10 Mbit/s 和 100 Mbit/s 的 PROFINET。通过一个 D-coded M12 连接器建立 PROFINET 连接。IP 地址通过旋转编码开关(从任意选择的起始地址选择偏移量)设定。在有 DHCP(用于分配逻辑 IP 地址到物理节点地址 [MAC-ID] 的服务协议)的网络中,现场总线端子盒从 DHCP 服务器获得 IP 地址。

配置

IP 地址和其它以太网参数通过 2 个旋转选择开关设定。特殊 I/O 参数(例如所使用的热电偶类型)可通过 KS2000 设定。

诊断功能

倍福设备有很多诊断功能,通过它们可以进行快速诊断定位。诊断信息通过以太网传输并由主站进行采集。模块上的 LED 用来指示网络的连接状态、设备状态、输入/输出状态以及电源状态。

耦合器端子盒

PROFINET 耦合器端子盒通过抗干扰的 IP-Link 光纤采集来自扩展端子盒的 I/O 信号。该端子盒可以检测所连接的模块,并自动分配输入和输出数据到过程映像中。耦合器端子盒具有 4 个数字量输入和 4 个数字量输出;所有其它信号类型均以扩展端子盒的形式提供。

您的选择:
    正在加载页面内容…请稍候