产品
扩展端子盒

扩展端子盒的模块类型几乎涵盖了所有 I/O 信号类型:具有不同滤波的数字量输入端子盒,输出电流为 0.5 或 2 A 的数字量输出端子盒,分辨率达 16 位的模拟量输入/输出端子盒,热电偶和 RTD 输入端子盒,串口端子盒和编码器输入端子盒。
与紧凑型端子盒一样,数字量输入/输出端子盒可以通过 M8 或 M12 螺纹连接器连接。模拟量输入信号通过 M12 型连接器连接。M8 连接器能够以逐通道方式连接传感器或执行器,而在 M12 版本连接器中,每个 M12 连接器上有 2 个信号。
扩展端子盒通过现场总线耦合器连接到处理层。通过 IP-Link 链路最多能够连接 120 个扩展端子盒,端子盒之间的距离最远可以达到 15 米。