中国区总部
毕孚自动化设备贸易(上海)有限公司

市北智汇园4号楼
静安区汶水路 299 弄 9-10 号
上海, 200072, 中国

+86 21 6631 2666
info@beckhoff.com.cn
www.beckhoff.com.cn/zh-cn/

现场总线端子盒和 IO-Link 端子盒

产品

现场总线系统

现场总线系统

倍福现场总线端子盒可用于各种常用的标准现场总线。

紧凑型端子盒

紧凑型端子盒

紧凑型端子盒集成有现场总线接口,支持各种 I/O 信号类型

耦合器端子盒

耦合器端子盒

现场总线耦合器端子盒通过抗干扰的 IP-Link 光纤采集来自扩展端子盒的 I/O 数据。

扩展端子盒

扩展端子盒

扩展端子盒的模块类型几乎涵盖了所有的 I/O 信号类型。

IO-Link 端子盒

IO-Link 端子盒

IO-Link 端子盒能够经济、灵活地连接极端恶劣环境中的传感器。

现场总线模块

现场总线模块

现场总线模块可以通过 EtherCAT 或 PROFIBUS 直接连接热电偶。

现场总线端子盒可用于所有常用的现场总线系统

紧凑型端子盒可用作具备各种 I/O 功能的现场总线站,无扩展选项。耦合器端子盒可通过扩展端子盒进行扩展。通信通过 IP-Link 实现。IP-Link 是光纤通信连接技术,速率高达 2 Mbit/s ,可在约1 ms 时间内快速、安全地传输 1000 个二进制 I/O 信号。配置越小,对应的速度就越快。正是基于如此高的速率,通过 IP-Link 耦合,绝不会影响总线系统的性能。耦合器端子盒用于采集 I/O 数据,其功能与倍福总线端子模块系统中的总线耦合器功能相对应。

主要优点

坚固耐用
现场总线端子盒采用坚固的外形设计,可以直接安装在机器设备上,因此不再需要控制柜和接线箱。

密封性好
端子盒采用全密封设计,防护等级有 IP 65、IP 66 及 IP 67 可选,因而是潮湿、脏乱、多尘工作环境的理想选择。

体积小巧
现场总线端子盒体积非常小,特别适合用于空间狭小的应用。由于它们的重量很轻,因而适用于带移动 I/O 接口的应用场合(比如放在机器人的工作臂上)。

模块化设计
传统的现场总线,如 PROFIBUS 或 CANopen 通过耦合器端子号连接。这些端子盒能够通过经济的扩展模块进行扩展。EtherCAT 端子盒直接与 EtherCAT 通信,无需额外的耦合端子盒。

开放性好
支持所有最重要的现场总线系统。因此在进行电气设计时不必考虑正在使用的特殊总线系统。快速、灵活地响应用户需求。当然,这种现场总线端子盒已获得各自现场总线用户组织的认证,可以与倍福总线端子模块以及第三方制造商生产的设备结合起来使用。

产品种类齐全
现场总线端子盒支持多种信号类型,能够连接几乎所有类型的传感器和执行器。通信模块支持以分布式方式连接如标签打印机、识别系统或其它特殊设备。现场总线端子盒产品系列还提供用于位移和角度测量的编码器接口。

适用性强
传感器和执行器通过 8 mm 卡扣式连接器或螺旋式连接器(M8 或 M12)进行连接。卡扣式连接器到位后被锁定,具有很好的抗振性,而螺旋式插头则具有很好的抗拉性。

灵活性高
除了预装配的电缆以外,还可提供适合现场装配的连接器和电缆,从而大幅提高安装施工的灵活性。

接线快
由于采用了预装配电缆,现场总线和信号之间的接线变得非常简单,可以有效预防错误接线,缩短调试时间。

价格实惠
各种混合型 I/O 模块以及信号处理中的精细粒度可降低系统成本 — 您只需购买您真正需要的模块。