中国区总部
毕孚自动化设备贸易(上海)有限公司

市北智汇园4号楼
静安区汶水路 299 弄 9-10 号
上海, 200072, 中国

+86 21 6631 2666
info@beckhoff.com.cn
www.beckhoff.com.cn/zh-cn/

ELMxxxx | EtherCAT 测量端子模块

高精度、高速及坚固耐用的端子模块助力实现数据采集应用

ELMxxxx 系列 EtherCAT 测量端子模块可以通用于制造业及测试测量等领域。它们非常适合用于要求最高测量精度(即测量不确定度最低)为 100 ppm0.01 %)或更高的模拟量测量应用。它们可以直接插接到 EL/ES 端子模块网段中,通过高品质测量技术扩展通用端子模块套件:精确、可靠和长期稳定。有两个系列可供选择:

  • 基本系列 | 每通道 10...50 ksps,同步
  • 经济型系列 | 每通道 1 ksps,多路复用

ELM3x0x 基本系列
ELM3x0x 基本系列中有集成针对多种测量范围(30 V20 mV±20 mA,全桥/半桥/四分之一桥,应变片,IEPE,热电偶,RTD)的多功能通道的型号,以及具有不同通道数量的经济型号可选,采样率可达 10 kSps 及以上。

ELM3x4x 经济型系列
ELM3x4x 经济型系列的采样率为 1 kSps,进一步完善了基本系列测量模块。这些端子模块可以在宽温范围内以较低的每通道成本实现高精度测量,并可处理范围从 ±1.25 V±10 V 以及 ±20 mA 的模拟量信号。

ELM2x4x 多路复用端子模块
此外,倍福还可提供数字通道切换(多路复用)功能。多路复用模块可用于将多个信号源切换到一个模拟量输入通道。因此可以在没有外部连接转换开关的情况下,在 DIN 导轨上轻松实现模拟量信号的多通道采集以及各种测试状态的灵活切换。ELM274x 系列 1:4 多路复用端子模块的耐磨半导体开关元件的漏电流极低,特别适用于小型模拟量信号。具有相同功能的 ELM264x 系列采用的是簧片触点,可用于需要无漏电流分离信号的情况。

必要时可以将 EtherCAT 耦合器 EKM1101 布署在上游。它可为测量端子模块提供稳定电源,另外还提供关于温度和应用的电压以及控制柜中的位置及振动等监测数据。因此,它是实现永久稳定测量操作的理想监测工具。

应用领域:

  • 所有需要高性能、高精度模拟量采集的数据采集系统(DAQ)
  • 生产设备中的计件检测
  • 试验台建造,组件测试
  • 振动监测
  • 称重任务及应力测量
  • 针对机床温度控制的温度测量

优势:

  • 可以与安装在 DIN 导轨上的标准 EtherCAT 端子模块(ELxxxx,ESxxxx,ELXxxxx)组成的网段插接在一起
  • 每通道每秒钟最多采样 50,000 次
  • 同步采集基本系列中的通道信号,也可通过分布时钟实现跨端子模块同步采集
  • 根据具体的端子模块和测量范围将测量精度调整为  ±0.01 % (100 ppm) 或更高
  • 坚固耐用的金属外壳,具有很强的散热和屏蔽干扰功能
  • 可以提供不同的插头前端:LEMO、BNC 及按压式
  • 倍福在生产时进行预处理,可以长期使用,且测量结果稳定
  • 集成接口和功能诊断
  • 可以在端子模块中激活大量数学功能
  • 可根据类型选择提供校准证书(工厂校准证书、ISO 17025 校准证书或 DAkkS 校准证书)

有关测量测试技术的更多信息

您的选择:
    正在加载页面内容…请稍候