中国区总部
毕孚自动化设备贸易(上海)有限公司

市北智汇园4号楼
静安区汶水路 299 弄 9-10 号
上海, 200072, 中国

+86 21 6631 2666
info@beckhoff.com.cn
www.beckhoff.com.cn/zh-cn/

EL6xxx | EtherCAT 端子模块,通信

EL6xxx 系列 EtherCAT 端子模块通常用作 EtherCAT 与 PROFIBUS、PROFINET、CANopen、DeviceNet®、EtherNet/IP™、Interbus、IO-Link、ASi 或 Lightbus 等其它总线系统的网关。其中一些产品有主站或从站版本。由于将 EtherCAT 用作实现系统通信的基础,因此可在需要时简单而灵活地对 EL6xxx 进行扩展,从而可以连接设备的各个部分或其它不带 EtherCAT 接口的设备。

此外,它还支持如 RS232、RS422 和 RS485 等独立于协议的串口,可以通过 Modbus RTU、RFID 阅读器通信或远程控制协议等 TwinCAT 扩展功能进行补充。

EL6xxx 系列中还有具有以下功能的附加端子模块:

  • TwinSAFE 安全控制器
  • NOVRAM 内存
  • 集成显示
  • EtherCAT/EtherCAT桥接功能
  • IEEE1588 时间同步
  • TwinCAT 3 授权

优势:

  • 可灵活集成各种现场总线和通讯系统
  • 通过 EtherCAT 桥接端子模块实现灵活的 EtherCAT 拓扑结构
  • 安全功能集成在 EtherCAT 系统中
  • 独立于协议的串口与各种 TwinCAT 扩展功能兼容
  • 精确时间同步
  • 具有多种特殊功能

您的选择:
    正在加载页面内容…请稍候