中国区总部
毕孚自动化设备贸易(上海)有限公司

市北智汇园4号楼
静安区汶水路 299 弄 9-10 号
上海, 200072, 中国

+86 21 6631 2666
info@beckhoff.com.cn
www.beckhoff.com.cn/zh-cn/

EJ9xxx | EtherCAT 插拔式模块,系统

倍福 I/O 系统包括大量的信号和功能。具有下列更多功能的系统端子模块进一步完善了 EJ 模块产品系列:用于生成 5 V DC 输出电压的电源模块、用于给 E-bus 补充电流的模块、占位模块以及制动斩波器模块。

EJxxxx 系列 EtherCAT 插拔式模块在技术上通常基于 ELxxxx 系列 EtherCAT 端子模块,在名称上对应匹配。这样就可以用 EL 端子模块进行初始测试,而信号分配板上的相应 EJ 模块则用于后续的批量生产应用。

您的选择:
    正在加载页面内容…请稍候