中国区总部
毕孚自动化设备贸易(上海)有限公司

市北智汇园4号楼
静安区汶水路 299 弄 9-10 号
上海, 200072, 中国

+86 21 6631 2666
info@beckhoff.com.cn
www.beckhoff.com.cn/zh-cn/

EtherCAT 研发相关产品

产品

ELxxxx, ETxxxx, FBxxxx | 硬件

ELxxxx, ETxxxx, FBxxxx | 硬件

这些硬件组件用于开发具有实时能力的高性能 EtherCAT 从站设备。

ETxxxx | 软件

ETxxxx | 软件

这些软件产品用于开发、测试和配置 EtherCAT 设备。

高速、高精度、高灵活性

EtherCAT 技术已经针对传输速度、灵活性和精确性进行了特别优化。理论上,每个传感器、每个 I/O 设备和每个嵌入式控制器都能够以较低的成本集成 EtherCAT 接口。进行一致性测试可以确保不同厂商的 EtherCAT 设备之间的互操作性和兼容性。检查设备的运行是否正确,以便在开发阶段就可以检测和纠正实施过程中出现的错误。倍福为开发 EtherCAT 设备(主站和从站的实施)提供硬件和软件组件。EtherCAT 开发人员培训课程将深入讲解相关产品的使用。

EtherCAT 技术协会测试中心 (ETC)

服务
在德国、日本和美国,EtherCAT 技术协会测试中心(ETC)由 Beckhoff Automation 运营。ETC 根据EtherCAT 技术协会(ETG)规定的标准执行 EtherCAT 从站设备的官方 EtherCAT 一致性测试。此外,ETC 还可以协助您完成测试的准备工作并提供合格反馈。

申请
如果您想要申请进行 EtherCAT 一致性测试,请先联系 ETG。ETG 官网上的 "一致性测试 "部分提供了关于申请表格及其它有关一致性的信息。请您在填写表格时选择首选的 ETC。ETG 将会把您的请求转给 ETC。您将立即自动收到我们的报价单。

更多信息
ETG 在《EtherCAT 一致性指南》中提供了更多关于一致性测试的信息及常见问题。

价格
您可以直接从纽伦堡(德国)、名古屋(日本)及明尼苏达州萨维奇(美国)的相关 ETC 获取价格信息。

互操作性测试和交付设备
互操作性测试在一个由各种 EtherCAT 设备搭建的多级网络中进行。因此,ETC 要求所有供应商在测试后免费提供他们的设备,以便让设备能够留在互操作性网络中。作为回报,如果出现问题,ETC 会给供应商(而且只有供应商)提供合格反馈。这样,供应商可以避免在客户现场进行成本高昂的后续支持。ETG 在设备捐赠文件中提供了关于设备捐赠的进一步信息。

一致性测试工具((CTT)
ETC 根据 ETG 规定的标准检查一致性测试的当前版本。

ETC 德国总部
EtherCAT Test Center (ETC), Nuremberg
c/o Beckhoff Automation GmbH & Co. KG
Ostendstr. 196
90482 Nürnberg, Germany
电话:+49 911 54056-18
传真:+49 911 54056-29
E-mail:etc@beckhoff.com

ETC 美国
EtherCAT Test Center (ETC), Savage, MN
c/o Beckhoff Automation LLC
13130 Dakota Ave
Savage, MN 55378, USA
电话:+1 952-428-7399
E-mail:etc-na@beckhoff.com