中国区总部
毕孚自动化设备贸易(上海)有限公司

市北智汇园4号楼
静安区汶水路 299 弄 9-10 号
上海, 200072, 中国

+86 21 6631 2666
info@beckhoff.com.cn
www.beckhoff.com.cn/zh-cn/

EPxxxx | 工业级外壳

产品

EP1xxx | 数字量输入

EP1xxx | 数字量输入

EP1xxx 系列端子盒能够直接连接机器设备上的数字量/二进制传感器或开关。

EP2xxx | 数字量输出

EP2xxx | 数字量输出

EP2xxx 系列端子盒能够直接连接机器设备上的数字量/二进制执行机构或其它用电设备。

EP23xx | 数字量混合型

EP23xx | 数字量混合型

EP23xx 系列 I/O 端子盒内结合了数字量输入和数字量输出。

EP3xxx | 模拟量输入

EP3xxx | 模拟量输入

EP3xxx 系列端子盒可以处理各种不同的模拟量输入电流和电压。

EP4xxx | 模拟量输出

EP4xxx | 模拟量输出

EP4xxx 系列端子盒可以处理各种不同的模拟量输出电流和电压。

EP43xx | 模拟量混合型

EP43xx | 模拟量混合型

EP43xx 系列端子盒将模拟量输入和输出电流和电压的采集整合于一体。

EP5xxx | 位置测量

EP5xxx | 位置测量

EP5xxx 系列 EtherCAT 端子盒支持 SSI 编码器和增量编码器等其它复杂信号。

EP6xxx | 通信

EP6xxx | 通信

EL6xxx 系列中包含 RS232 和RS485 串口端子盒以及显示端子盒等产品。

EP7xxx | 紧凑型驱动技术

EP7xxx | 紧凑型驱动技术

EP7xxx 系列端子盒可以连接伺服电机、直流电机、步进电机或辊筒电机等各种电机。

EP8xxx | 特殊功能

EP8xxx | 特殊功能

EP8xxx 系列端子盒将不同类型的数字量和模拟量信号以及复杂信号整合于一体。

EPxxxx | 系统

EPxxxx | 系统

各种 EtherCAT 端子盒也可用于实现介质转换器、拓扑扩展、电力分配等系统任务。

EPXxxxx | 防爆端子盒(Ex i)

EPXxxxx | 防爆端子盒(Ex i)

带本安型输入/输出的 EPX 系列 EtherCAT 端子盒能够直接连接防爆区 0/20 区中的现场设备。

EPxxxx | TwinSAFE/TwinSAFE SC

EPxxxx | TwinSAFE/TwinSAFE SC

将 TwinSAFE 技术集成入 EtherCAT 端子盒系统后,EtherCAT 的高性能也可用于安全技术。

EPxxxx | ID 拨码开关

EPxxxx | ID 拨码开关

EP8xxx 系列端子盒将不同类型的数字量和模拟量信号以及复杂信号整合于一体。

用于实现现代化机械设计方案的分布式外围设备

现代化机械设计方案的实现需要采用能够在现场直接布署分布式外围设备的模块化解决方案。坚固的全密封 EtherCAT 端子盒非常适合用于潮湿、脏污或多尘的环境条件,可直接布署在设备上,无需使用控制柜或接线箱。端子盒接线采用的是预装配电缆,可以简化安装工作,避免接线错误,同时缩短调试时间。现成的 EtherCAT 电缆、电源电缆和传感器电缆可用于典型的安装方式。电缆按米出售,但长度可以精确到厘米,再加上适用于现场装配的连接器,可以实现较大的安装灵活性。视具体应用而定,传感器和执行器可采用 M8、M12 螺旋式连接器或 D-sub 连接器进行连接,或视信号通过特殊连接器连接。

EtherCAT 端子盒采用坚固的工业级外壳,可以覆盖各种信号类型:

  • 具有不同输入滤波(3.0 ms、10 μs 或 XFC)的数字量输入,每通道输出电流最大为 2.8 A、每个端子盒总电流最大为 16 A 的数字量输出
  • 可自由选择输入或输出的数字量和模拟量混合型端子盒,用于各种模拟量信号层的高分辨率和高精度输入和输出
  • 如热电偶和 RTD 输入、状态监测和电阻桥等测量信号类型
  • 如绝对值编码器或增量编码器等复杂的信号类型
  • 通信端子盒(RS232/485,IO-Link)
  • 紧凑型驱动解决方案(步进电机、直流电机和伺服电机)

EtherCAT 端子盒支持多种信号类型,外壳坚固耐用,可以直接安装在现场,因此开辟了很多新的应用可能性。再加上 EtherCAT XFC(极速控制技术)端子盒(如带时间戳的输入端子盒)的性能,开辟了大量新的应用领域。

此外,各种 EtherCAT 端子盒可用于完成系统任务,例如,介质转换器(光纤转为 CU)、EtherCAT 拓扑扩展端子盒或集成有电子断路器和数据记录功能的配电端子盒。EPxxxx 系列端子盒能够在 -25...+60°C(储藏温度 -40...+85°C)宽温范围内运行,这样,IP 67 端子盒也可在极端气候条件下使用。