解除固定固定关闭

中国区总部
毕孚自动化设备贸易(上海)有限公司

市北智汇园4号楼
静安区汶水路 299 弄 9-10 号
上海, 200072, 中国

+86 21 6631 2666
info@beckhoff.com.cn
www.beckhoff.com.cn/zh-cn/

EPPxxxx | 工业级外壳

产品

EPP1xxx | 数字量输入

EPP1xxx | 数字量输入

EPP1xxx 系列数字量输入端子盒用于处理数字量/二进制信号。

EPP2xxx | 数字量输出

EPP2xxx | 数字量输出

EPP2xxx 系列数字量输出端子盒用于处理数字量/二进制信号。

EPP23xx | 数字量混合型

EPP23xx | 数字量混合型

EPP23xx 系列 I/O 端子盒将数字量输入和数字量输出整合于一体。

EPP3xxx | 模拟量输入

EPP3xxx | 模拟量输入

EPP3xxx 系列 EtherCAT P 端子盒可以处理 0...10 V、±10 V、0...20 mA 和 4...20 mA 等模拟量信号。

EPP4xxx | 模拟量输出

EPP4xxx | 模拟量输出

EPP4xxx 系列 EtherCAT P 端子盒可以处理 0...10 V、±10 V、0...20 mA 和 4...20 mA 等模拟量信号。

EPP43xx | 模拟量混合型

EPP43xx | 模拟量混合型

EPP43xxx 系列端子盒将模拟l量输入和输出电流和电压的采集整合在一个模块中。

EPP5xxx | 位置测量

EPP5xxx | 位置测量

EPP5xxx 系列 EtherCAT P 端子盒支持 SSI 编码器和增量编码器等复杂信号。

EPP6xxx | 通信

EPP6xxx | 通信

EPP600x 系列串口端子盒能够将带 RS232 或者 RS422/RS485 接口的设备连接到控制层。

EPP7xxx | 紧凑型驱动技术

EPP7xxx | 紧凑型驱动技术

用于控制步进和直流电机的 IP 67 端子盒。

EPPxxxx | 系统

EPPxxxx | 系统

各种 EtherCAT P 端子盒也可用于实现拓扑扩展、电力分配等系统任务。

EPPxxxx | ID 拨码开关

EPPxxxx | ID 拨码开关

各种 EtherCAT P 端子盒也可用于实现拓扑扩展、电力分配等系统任务。

EtherCAT P:传感器、执行器和测量总线

EtherCAT P 在一根标准的四芯以太网电缆中整合了 EtherCAT 通信和动力系统。集成了 EtherCAT P 从站和所连接的传感器和执行器的 24 V DC 电源:US(系统和传感器电源)和 UP(执行器围电压)相互电气隔离,并可分别为所连接的组件提供最大 3A 的电流。EtherCAT P 保留了 EtherCAT 的所有优点,如网络拓扑结构的自由选择、高速度、高带宽利用率、实时处理报文、高精度同步及全面的诊断功能。US 和 UP 的电流直接注入 100 Mbit/s 电缆的导线中,从而能够实现非常经济且紧凑的连接。EtherCAT P 具有将小型、远程 I/O 站点连接到端子盒以及将本地 I/O 组件实现分布式处理的优点。倍福为 EtherCAT P 专门开发了一系列连接器,从而避免潜在的由于误连接至普通 EtherCAT 从站带来的危险。它可以满足所有应用,从 24 V I/O 层到 630 V AC 或 850 V DC 且电流最大为 72 A 的驱动器。

防护等级为 IP 67 的 EPPxxxx 系列 EtherCAT P 端子盒能够满足 I/O 信号的所有常见需求:数字量输入(滤波 3.0 ms 或 10 μs),输出电流为 0.5 A 的数字量输出,带数字量输入和数字量输出的混合型端子盒,分辨率达 16 位的模拟量输入和输出,以及热电偶和 RTD 输入。EPP13xx 系列 EtherCAT P 拓扑扩展端子盒用于实现灵活的拓扑结构配置。每个 EtherCAT P 网段的载流能力为 3 A,从而能够使用各种传感器/执行器。如果需要电压升压,EtherCAT P 拓扑扩展端子盒 EPP1332-0001 可以用于在任意位置给 US 和 UP 供电。EPP1342-0001 应该用于无电压升压的拓扑分支。