中国区总部
毕孚自动化设备贸易(上海)有限公司

市北智汇园4号楼
静安区汶水路 299 弄 9-10 号
上海, 200072, 中国

+86 21 6631 2666
info@beckhoff.com.cn
www.beckhoff.com.cn/zh-cn/

EtherCAT 端子盒

产品

EPxxxx | 工业级外壳

EPxxxx | 工业级外壳

IP 67 端子盒让 EtherCAT 的高性能直达现场层。

EPPxxxx | 工业级外壳

EPPxxxx | 工业级外壳

防护等级达 IP 67 的 EtherCAT P 端子盒:通信和动力集成在一根标准的四芯以太网电缆中

EQxxxx | 不锈钢外壳

EQxxxx | 不锈钢外壳

IP 69K 端子盒适用于有腐蚀风险的极端恶劣环境。

ERxxxx | 锌合金压铸外壳

ERxxxx | 锌合金压铸外壳

IP 67 端子盒适用于极端恶劣的工业和工艺环境。

通用型 EtherCAT 产品延伸至 IP 67 领域

IP 67 级 EtherCAT 端子盒集成了一个 EtherCAT 接口,即每个端子盒都有一个 EtherCAT 输入和输出,因此系统的高性能能够直达每个模块。结构紧凑的工业级外壳采用全密封设计,适用于恶劣的工况环境。不锈钢和锌合金压铸外壳适用于过程技术应用或食品工业等行业中特别苛刻的环境条件。这些模块具有很强的抗振动和抗冲击能力,并具有 IP 防护等级高和能够在宽温范围下运行的特点,可以直接安装在设备上使用。无需额外使用接线箱或采取其它防护措施。

EtherCAT P 端子盒系列在一根标准的四芯以太网电缆中整合了 EtherCAT 通信和动力系统,减少了 50% 的接线工作。

防护等级高达 IP 67 的 EtherCAT 端子盒支持多种信号类型,开辟了大量新的应用领域:数字量和模拟量 I/O、温度测量、角度/位移测量以及紧凑型驱动技术。EtherCAT 端子盒可以与拓扑扩展模块或电源模块等基础组件以及其它各种附件结合,配置各种经济高效的分布式、模块化自动化解决方案。

主要优点

坚固耐用
EtherCAT 端子盒采用坚固的外形设计,可以直接安装在机器设备上,因此不再需要控制柜和接线箱。能够在 -25...+60 °C(储藏温度 -40...+85 °C)宽温范围内工作,这表示端子盒可以在极寒或高温地区使用。

密封性好
端子盒采用全密封设计,防护等级有 IP 65、IP 66 及 IP 67 可选,因而是潮湿、脏乱、多尘工作环境的理想选择。

体积小巧
EtherCAT 端子盒体积非常小,特别适合用于空间狭小的应用。由于它们的重量很轻,因而适用于带移动 I/O 接口的应用场合(比如放在机器人的工作臂上)。

模块化设计
PROFIBUS 或 CANopen 等传统现场总线通过耦合器端子盒连接。这些端子盒能够通过经济的扩展模块进行扩展。EtherCAT 端子盒直接与 EtherCAT 通讯,无需额外的耦合端子盒。

EtherCAT 端子盒具有一个 EtherCAT 接口。所有传感器和执行器都可通过 100BASE-TX 直接与控制系统连接。倍福可根据客户的额外需求(如时间戳输入)提供 XFC 端子盒。

适用性强
传感器和执行机构可以通过螺旋式连接器(M8 或 M12)连接。卡扣式连接器到位后被锁定,具有很好的抗振性,而螺旋式插头则具有很好的抗拉性。

灵活性高
除了预装配的电缆以外,倍福还可提供适合现场装配的连接器和电缆,从而大幅提高安装施工的灵活性。

接线速度快
由于采用了预装配电缆,现场总线和信号之间的接线变得非常简单,可以有效预防错误接线,缩短调试时间。EtherCAT P 端子盒可以将布线时间再减少 50%。

价格实惠
各种混合型 I/O 模块以及信号处理中的精细粒度可降低系统成本 – 您只需购买您真正需要的模块。

EtherCAT 端子盒可采用直接连接技术,适用于连接 48 V DC、步进电机和伺服电机,它们也可用于 STO 应用。使用预制的 OCT 电缆能够实现无差错、省时的端子盒及电机布线。