新一代模拟量端子模块
EL307x | EL4x7x
中国区总部
毕孚自动化设备贸易(上海)有限公司
+86 21 6631 2666
info@beckhoff.com.cn
www.beckhoff.com.cn/zh-cn/
EL307x | EL4x7x
多功能模拟量端子模块支持 ±10 V 和 ±20 mA 的标准信号,可为各类应用提供既可靠且功能又全面的解决方案。这些模块丰富了产品线,为传统的单一功能端子模块提供了强大的替代选择。而且这些模块的存储成本更低、使用更灵活并能够简化调试,为用户带来了诸多显而易见的优势。
EL307x(输入)和 EL407x(输出)系列 EtherCAT 模拟量端子模块是多功能型标准信号端子模块,提供 2、4 和 8 个通道的多种版本选择。这些模块允许用户通过控制器/TwinCAT 对每个通道单独设置电源或者电流参数。EL4374 端子模块集输入输出于一体,极大地提升了应用的灵活性和成本效益。EL317x(输入)和EL417x(输出)系列 EtherCAT 端子模块则是针对更具挑战性应用场景的产品线的有力补充,它们具有更高的采样率、分布式时钟等特点,能够轻松应对复杂的模拟量任务。EL417x 系列新型模拟量输出端子模块提供了电压高达 50 V(EL4172)的电气隔离通道,其强大的电流输出能力足以驱动高阻抗负载。此外,该系列模块首次通过 EtherCAT 实现了模拟量电流/电压反馈测量, 为检测过载、断线或短路等运行故障提供了可靠的诊断功能。
EL3x7x 和 EL4x7x 系列 EtherCAT 模拟量多功能端子模块凭借其高性能、高度紧凑的设计和高达 16 位分辨率的精度,在模拟量 IP20 I/O 产品领域树立了新的标杆。
类型 | 版本 | 每通道 1...2 ksps | 每通道 8...10 ksps | |
---|---|---|---|---|
12 位 | 16 位 | 16 位 | ||
单功能 | 输入 |
EL3001 EL3002 EL3004 EL3008 EL3011 EL3012 EL3014 EL3021 EL3022 EL3024 EL3041 EL3042 EL3044 EL3048 EL3051 EL3052 EL3054 EL3058 EL3061 EL3062 EL3064 EL3068 |
– |
EL3101 EL3102 EL3104 EL3111 EL3112 EL3114 EL3121 EL3122 EL3124 EL3141 EL3142 EL3144 EL3151 EL3152 EL3154 EL3161 EL3162 EL3164 |
输出 |
EL4001 EL4002 EL4004 EL4008 EL4011 EL4012 EL4014 EL4018 EL4021 EL4022 EL4024 EL4028 EL4031 EL4032 EL4034 EL4038 |
– |
EL4102 EL4104 EL4112 EL4114 EL4122 EL4124 EL4132 EL4134 |
|
多功能1 | 输入 |
EL3072 EL3074 |
EL3078 |
EL3172 EL3174 |
输出 | – |
EL4072 EL4074 EL4078 |
EL4172 EL4174 |
|
输入/输出 | – | EL4374 | – |