中国区总部
毕孚自动化设备贸易(上海)有限公司

市北智汇园4号楼
静安区汶水路 299 弄 9-10 号
上海, 200072, 中国

+86 21 6631 2666
info@beckhoff.com.cn
www.beckhoff.com.cn/zh-cn/

KLxxxx | 特殊端子模块

特殊耦合器和特殊端子模块的订购指南
所有总线耦合器和总线端子模块在供货时都是标配。此外,还可提供装有经过改制的软件或硬件的特殊耦合器和特殊端子模块。这些型号的订货号另外附加了 4 位数字。因此,如果需要非标配置,则在询价时需要附上该编号。

下表中列出了能够提供的总线耦合器和总线端子模块概览:

总线耦合器 功能        
BK8100-1001 用于最多连接 64 个总线端子模块的 RS232 总线耦合器,看门狗为 10 s
BK9055-1000 EtherNet/IP™ 紧凑型总线耦合器,最多可连接 64 个总线端子模块(通过 K-bus 扩展可达 255 个),默认 IP 地址:192.168.1.xxx
BK9105-1000 EtherNet/IP™ 总线耦合器,最多可连接 64 个总线端子模块(通过 K-bus 扩展可达 255 个),默认 IP 地址:192.168.1.xxx
           
数字量输入 功能        
KL1052-0010 总线端子模块,双通道数字量输入,96 V DC,3 ms,PNP/NPN
KL1232-0001 总线端子模块,双通道数字量输入,24 V DC,0.2 ms,10 ms 脉冲扩展,上升沿触发
KL1232-0002 总线端子模块,双通道数字量输入,24 V DC,0.2 ms,20 ms 脉冲扩展,上升沿触发
KL1232-0010 总线端子模块,双通道数字量输入,24 V DC,3 ms,100 ms 脉冲扩展,上升沿触发
KL1232-0100 总线端子模块,双通道数字量输入,24 V DC,0.2 ms,100 ms 脉冲扩展,下降沿触发
KL1232-0110 总线端子模块,双通道数字量输入,24 V DC,3 ms,100 ms 脉冲扩展,下降沿触发
KL1232-1000 总线端子模块,双通道数字量输入,24 V DC,0.2 ms,NPN,100 ms 脉冲扩展,上升沿触发触发
KL1232-1001 总线端子模块,双通道数字量输入,5 V DC,0.2 ms,NPN,20 ms 脉冲扩展,下降沿触发
KL1232-1010 总线端子模块,双通道数字量输入,24 V DC,3 ms,NPN,100 ms 脉冲扩展,上升沿触发
KL1232-1100 总线端子模块,双通道数字量输入,24 V DC,0.2 ms,NPN,100 ms 脉冲扩展,下降沿触发
KL1232-1110 总线端子模块,双通道数字量输入,24 V DC,3 ms, NPN,100 ms 脉冲扩展,下降沿触发
KL1232-2000 总线端子模块,双通道数字量输入,24 V DC,0.2 ms,200 ms 脉冲扩展,上升沿触发
KL1501-0010 总线端子模块,单通道数字量输入,计数器,24 V DC,100 kHz,门复位
KL1501-0011 总线端子模块,单通道数字量输入,计数器,5 V DC,100 kHz,带 2 个 24 V DC 数字量输出
KL1702-0010 总线端子模块,双通道数字量输入,120…230 V AC,10 ms,type 2
KL1712-0010 总线端子模块,双通道数字量输入,24 V AC/DC,10 ms
KL1712-0060 总线端子模块,双通道数字量输入,60 V DC, 10 ms
KL1862-0010 总线端子模块,16 通道数字量输入,24 V DC,3 ms,NPN,扁平电缆
           
数字量输出 功能        
KL2502-3020 总线端子模块,双通道 PWM 输出,5 V DC,30 kHz
KL2521-0010 总线端子模块,单通道脉冲串输出,增量编码器仿真,RS422,50 mA,带 2 个 230 V AC/DC 数字量输出
KL2521-0024 总线端子模块,单通道脉冲串输出,增量编码器仿真,24 V DC,0.5 A
KL2541-0006 总线端子模块,单通道运动控制接口,步进电机,48 V DC,5 A,带增量编码器,5 V DC 编码器工作电压
KL2602-0010 总线端子模块,双通道继电器输出,230 V AC,30 V DC,5 A,触点保护开关
KL2622-0010 总线端子模块,双通道继电器输出,230 V AC,30 V DC,5 A,触点保护开关,无电源触点
KL2702-0002 总线端子模块,双通道固态继电器输出,0…230 V AC/DC,2 A
KL2702-0020 总线端子模块,双通道固态继电器输出,0…230 V AC/DC,1.5 A
KL2722-0010 总线端子模块,双通道双向可控硅输出,12...230 V AC,∑ 1 A,不带互锁功能
KL2732-0010 总线端子模块,双通道双向可控硅输出,12...230 V AC,∑ 1 A,无电源触点,无互锁功能
KL2751-0011 总线端子模块,单通道通用调光器,230 V AC,300 VA,无电源触点
KL2761-0011 总线端子模块,单通道通用调光器,230 V AC,600 VA,无电源触点
KL2791-0011 总线端子模块,单通道运动接口,交流电机,230 V AC,0.9 A,无电源触点
KL2872-0010 总线端子模块,16 通道数字量输出,24 V DC,0.5 A,接地开关,扁平电缆
           
模拟量输入 功能        
KL3002-0010 总线端子模块,双通道模拟量输入,±10 V 电压,12 位,差分,西门子 S5 格式
KL3002-0011 总线端子模块,双通道模拟量输入,±10 V 电压,12 位,差分,转换时间典型值 0.5 ms
KL3002-0050 总线端子模块,双通道模拟量输入,±10 V 电压,12 位,差分,西门子 S7 格式
KL3012-0010 总线端子模块,双通道模拟量输入,0...20 mA 电流,12 位,差分,西门子 S5 格式
KL3012-0011 总线端子模块,双通道模拟量输入,0...21.5 mA 电流,12 位,差分
KL3012-0012 总线端子模块,双通道模拟量输入,0…20 mA 电流,12 位,差分,转换时间典型值 0.5 ms
KL3012-0050 总线端子模块,双通道模拟量输入,0...20 mA 电流,12 位,差分,西门子 S7 格式
KL3022-0010 总线端子模块,双通道模拟量输入,4...20 mA 电流,12 位,差分,西门子 S5 格式
KL3022-0011 总线端子模块,双通道模拟量输入,4…20 mA 电流,12 位,差分,转换时间典型值 0.5 ms
KL3022-0050 总线端子模块,双通道模拟量输入,4...20 mA 电流,12 位,差分,西门子 S7 格式
KL3042-0010 总线端子模块,双通道模拟量输入,0...20 mA 电流,12 位,单端,西门子 S5 格式
KL3042-0011 总线端子模块,双通道模拟量输入,0…20 mA 电流,12 位,单端,转换时间典型值 0.5 ms
KL3042-0012 总线端子模块,双通道模拟量输入,0...21.5 mA 电流,12 位,单端
KL3042-0050 总线端子模块,双通道模拟量输入,0...20 mA 电流,12 位,单端,西门子 S7 格式
KL3044-0050 总线端子模块,4 通道模拟量输入,0...20 mA 电流,12 位,单端,西门子 S7 格式
KL3051-0050 总线端子模块,单通道模拟量输入,4...20 mA 电流,12 位,单端,西门子 S7 格式
KL3052-0010 总线端子模块,双通道模拟量输入,4...20 mA 电流,12 位,单端,西门子 S5 格式
KL3052-0011 总线端子模块,双通道模拟量输入,4…20 mA 电流,12 位,单端,转换时间典型值 0.5 ms
KL3052-0012 总线端子模块,双通道模拟量输入,3.5...21.5 mA 电流,12 位,单端
KL3052-0050 总线端子模块,双通道模拟量输入,4...20 mA 电流,12 位,单端,西门子 S7 格式
KL3054-0050 总线端子模块,4 通道模拟量输入,4...20 mA 电流,12 位,单端,西门子 S7 格式
KL3062-0010 总线端子模块,双通道模拟量输入,0...10 V 电压,12 位,单端,西门子 S5 格式
KL3062-0011 总线端子模块,双通道模拟量输入,0...20 V 电压,12 位,单端
KL3062-0012 总线端子模块,双通道模拟量输入,0…10 V 电压,12 位,单端,转换时间典型值 0.5 ms
KL3062-0013 总线端子模块,双通道模拟量输入,0...30 V 电压,12 位,单端
KL3062-0014 总线端子模块,双通道模拟量输入,0...50 V 电压,12 位,单端
KL3062-0050 总线端子模块,双通道模拟量输入,0...10 V 电压,12 位,单端,西门子 S7 格式
KL3064-0010 总线端子模块,4 通道模拟量输入,0...10 V 电压,12 位,单端,带屏蔽连接器,西门子 S5 格式
KL3064-0011 总线端子模块,4 通道模拟量输入,0...20 V 电压,12 位,单端,带屏蔽连接器
KL3064-0050 总线端子模块,4 通道模拟量输入,0...10 V 电压,12 位,单端,带屏蔽连接器,西门子 S7 格式
KL3102-0050 总线端子模块,双通道模拟量输入,±10 V 电压,16 位,差分,西门子 S7 格式
KL3112-0050 总线端子模块,双通道模拟量输入,0...20 mA 电流,16 位,差分,西门子 S7 格式
KL3122-0050 总线端子模块,双通道模拟量输入,4...20 mA 电流,16 位,差分,西门子 S7 格式
KL3142-0050 总线端子模块,双通道模拟量输入,0...20 mA 电流,16 位,差分,高精度,西门子 S7 格式
KL3172-0500 总线端子模块,双通道模拟量输入,电压,0...500 mA,16 位,差分,高精度
KL3202-0010 总线端子模块,双通道模拟量输入,温度,RTD (Pt200),16 位
KL3202-0011 总线端子模块,双通道模拟量输入,温度,RTD (Pt200),16 位,西门子 S5 格式
KL3202-0012 总线端子模块,双通道模拟量输入,温度,RTD (Pt500),16 位
KL3202-0013 总线端子模块,双通道模拟量输入,温度,RTD (Pt500),16 位,西门子 S5 格式
KL3202-0014 总线端子模块,双通道模拟量输入,温度,RTD (Pt1000),16 位
KL3202-0015 总线端子模块,双通道模拟量输入,温度,RTD (Pt1000),16 位,西门子 S5 格式
KL3202-0016 总线端子模块,双通道模拟量输入,温度,RTD (Ni100),16 位
KL3202-0017 总线端子模块,双通道模拟量输入,温度,RTD (Ni100),16 位,西门子 S5 格式
KL3202-0020 总线端子模块,双通道模拟量输入,温度,RTD (0…1.2 kΩ),16 位
KL3202-0021 总线端子模块,双通道模拟量输入,温度,RTD (Pt100),16 位,西门子 S5 格式
KL3202-0023 总线端子模块,双通道模拟量输入,温度,RTD (Ni120),16 位
KL3202-0024 总线端子模块,双通道模拟量输入,温度,RTD (Ni120),16 位,西门子 S5 格式
KL3202-0025 总线端子模块,双通道模拟量输入,温度,RTD (Ni1000),16 位
KL3202-0026 总线端子模块,双通道模拟量输入,温度,RTD (Ni1000),16 位,西门子 S5 格式
KL3202-0027 总线端子模块,双通道模拟量输入,温度,RTD (10…10 kΩ),16 位
KL3202-0028 总线端子模块,双通道模拟量输入,温度,RTD(-40...+128°C),16 位,分辨率提高至 0.01°C
KL3202-0029 总线端子模块,2 通道模拟量输入,温度,RTD(Ni1000),根据 Landis&Stefa 特性曲线,16 位
KL3204-0014 总线端子模块,4 通道模拟量输入,温度,RTD (Pt1000),16 位
KL3204-0020 总线端子模块,4 通道模拟量输入,温度,RTD (0…1.2 kΩ),16 位
KL3204-0021 总线端子模块,4 通道模拟量输入,温度,RTD (Pt100),16 位,西门子 S5 格式
KL3204-0025 总线端子模块,4 通道模拟量输入,温度,RTD (Ni1000),16 位
KL3204-0029 总线端子模块,4 通道模拟量输入,温度,RTD(Ni1000),根据 Landis&Stefa 特性曲线,16 位
KL3204-0030 总线端子模块,4 通道模拟量输入,温度,NTC (10 kΩ),16 位
KL3208-0010 总线端子模块,8 通道模拟量输入,温度,RTD (Pt1000, NTC),16 位
KL3312-0010 总线端子模块,双通道模拟量输入,温度,热电偶,J 型,16 位
KL3312-0011 总线端子模块,双通道模拟量输入,温度,热电偶,J 型,16 位,西门子 S5 格式
KL3312-0012 总线端子模块,双通道模拟量输入,温度,热电偶,L 型,16 位
KL3312-0013 总线端子模块,双通道模拟量输入,温度,热电偶,L 型,16 位,西门子 S5 格式
KL3312-0014 总线端子模块,双通道模拟量输入,温度,热电偶,B 型,16 位
KL3312-0015 总线端子模块,双通道模拟量输入,温度,热电偶,B 型,16 位,西门子 S5 格式
KL3312-0016 总线端子模块,双通道模拟量输入,温度,热电偶,E 型,16 位
KL3312-0017 总线端子模块,双通道模拟量输入,温度,热电偶,E 型,16 位,西门子 S5 格式
KL3312-0018 总线端子模块,双通道模拟量输入,温度,热电偶,N 型,16 位
KL3312-0019 总线端子模块,双通道模拟量输入,温度,热电偶,N 型,16 位,西门子 S5 格式
KL3312-0020 总线端子模块,双通道模拟量输入,温度,热电偶,R 型,16 位
KL3312-0021 总线端子模块,双通道模拟量输入,温度,热电偶,R 型,16 位,西门子 S5 格式
KL3312-0022 总线端子模块,双通道模拟量输入,温度,热电偶,S 型,16 位
KL3312-0023 总线端子模块,双通道模拟量输入,温度,热电偶,S 型,16 位,西门子 S5 格式
KL3312-0024 总线端子模块,双通道模拟量输入,温度,热电偶,T 型,16 位
KL3312-0025 总线端子模块,双通道模拟量输入,温度,热电偶,T 型,16 位,西门子 S5 格式
KL3312-0026 总线端子模块,双通道模拟量输入,温度,热电偶,U 型,16 位
KL3312-0027 总线端子模块,双通道模拟量输入,温度,热电偶,U 型,16 位,西门子 S5 格式
KL3312-0028 总线端子模块,双通道模拟量输入,温度,热电偶,0…120 mV,16 位
KL3312-0029 总线端子模块,双通道模拟量输入,温度,热电偶,K 型,16 位,西门子 S5 格式
KL3312-0040 总线端子模块,双通道模拟量输入,温度,热电偶,16 位,针对 S 型和 L 型拓展的温度范围;S 型:-50...+1700°C,如果是 L 型:-100...+900°C
KL3312-0110 总线端子模块,双通道模拟量输入,温度,热电偶,J 型,℉,16 位
KL3312-2000 总线端子模块,双通道模拟量输入,温度,热电偶,16 位,可通过过程映像设置外部参考点温度,1/256°C
KL3312-2100 总线端子模块,双通道模拟量输入,温度,热电偶,16 位,可通过过程映像设置外部参考点温度,1/256°C,转换时间典型值 65 ms
KL3351-0001 总线端子模块,单通道模拟量输入,测量电桥,全桥,16 位,转换时间典型值 10 ms
KL3403-0010 总线端子模块,3 通道模拟量输入,电力测量,500 V AC,5 A,16 位
KL3403-0020 总线端子模块,3 通道模拟量输入,电力测量,500 V AC,0.02 A,16 位
KL3403-0022 总线端子模块,3 通道模拟量输入,电力测量,0.02 A,0.02 A,16 位
KL3403-0333 总线端子模块,3 通道模拟量输入,电力测量,500 V AC,333 mV,16 位
KL3454-0050 总线端子模块,4 通道模拟量输入,4...20 mA 电流,12 位,单端,西门子 S7 格式
KM3701-0340 总线端子模块,单通道模拟量输入,差压测量,±340 hPa (±340 mbar)
           
模拟量输出 功能        
KL4002-0010 总线端子模块,双通道模拟量输出,0...10 V 电压,12 位,差分,西门子 S5 格式
KL4002-0011 总线端子模块,双通道模拟量输出,0...10 V 电压,12 位,差分,转换时间典型值 0.15 ms
KL4002-0050 总线端子模块,双通道模拟量输出,0...10 V 电压,12 位,差分,西门子 S7 格式
KL4004-0050 总线端子模块,4 通道模拟量输出,0...10 V 电压,12 位,差分,西门子 S7 格式
KL4012-0010 总线端子模块,双通道模拟量输出,0...20 mA 电流,12 位,单端,西门子 S5 格式
KL4012-0011 总线端子模块,双通道模拟量输出,0...21.5 mA 电流,12 位,单端
KL4012-0050 总线端子模块,双通道模拟量输出,0...20 mA 电流,12 位,单端,西门子 S7 格式
KL4021-0050 总线端子模块,单通道模拟量输出,4...20 mA 电流,12 位,单端,西门子 S7 格式
KL4022-0010 总线端子模块,双通道模拟量输出,4...20 mA 电流,12 位,单端,西门子 S5 格式
KL4022-0050 总线端子模块,双通道模拟量输出,4...20 mA 电流,12 位,单端,西门子 S7 格式
KL4032-0010 总线端子模块,双通道模拟量输出,±10 V 电压,12 位,差分,西门子 S5 格式
KL4032-0011 总线端子模块,双通道模拟量输出,±10 V 电压,12 位,差分,转换时间典型值 0.15 ms
KL4032-0050 总线端子模块,双通道模拟量输出,±10 V 电压,12 位,差分,西门子 S7 格式
KL4034-0010 总线端子模块,4 通道模拟量输出,±10 V 电压,12 位,差分,西门子 S5 格式
KL4112-0010 总线端子模块,双通道模拟量输出,0...20 mA 电流,16 位,单端,西门子 S5 格式
KL4112-0050 总线端子模块,双通道模拟量输出,0...20 mA 电流,16 位,单端,西门子 S7 格式
KL4132-0010 总线端子模块,双通道模拟量输出,±10 V 电压,16 位,差分,西门子 S5 格式
KL4132-0050 总线端子模块,双通道模拟量输出,±10 V 电压,16 位,差分,西门子 S7 格式
KL4428-0050 总线端子模块,8 通道模拟量输出,4...20 mA 电流,12 位,单端,西门子 S7 格式
           
位置测量 功能        
KL5111-0010 总线端子模块,单通道编码器接口,增量式,5 V DC HTL,250 kHz
KL5111-0011 总线端子模块,单通道编码器接口,增量式,24 V DC HTL,250 kHz,锁存复位
KL5111-0012 总线端子模块,单通道编码器接口,增量式,24 V DC HTL,250 kHz,锁存位置/下降沿
KL5111-0013 总线端子模块,单通道编码器接口,增量式,5 V DC HTL,250 kHz,锁存位置/下降沿
KL5111-0015 总线端子模块,单通道编码器接口,增量式,24 V DC HTL,250 kHz,通过可选时间窗进行频率测量
KL5111-0016 总线端子模块,单通道编码器接口,增量式,5 V DC HTL,250 kHz,通过可选时间窗进行频率测量
KL5111-0020 总线端子模块,单通道编码器接口,增量式,12 V DC HTL,250 kHz
KL5151-0021 总线端子模块,单通道编码器接口,增量式,24 V DC HTL,100 kHz,带 1 个 24 V DC 数字量输出
KL5151-0050 总线端子模块,双通道编码器接口,增量式,24 V DC HTL,100 kHz
           
通信 功能        
KL6001-0020 总线端子模块,单通道 RS232 串行通信接口,5 字节用户数据
KL6011-0020 总线端子模块,单通道 TTY 串行通信接口,20 mA,5 字节用户数据
KL6021-0020 总线端子模块,单通道 RS422/RS485 串行通信接口,5 字节用户数据
KL6021-0021 总线端子模块,单通道 RS422/RS485 串行通信接口,5 字节用户数据(7 位,偶校验,1 个停止位,9600 baud)
KL6201-0010 总线端子模块,单通道 ASi 主站通信接口,预设值为 22 字节 K-bus 接口,最多支持 31 个 AS-Interface 从站(2 个 K-bus 循环),无电源触点
KL6201-0011 总线端子模块,单通道 ASi 主站通信接口,预设值为 38 字节 K-bus 接口,最多支持 62 个 AS-Interface 从站(4 个 K-bus 循环),无电源触点
KL6211-0011 总线端子模块,单通道 ASi 主站通信接口,预设值为 38 字节 K-bus 接口,最多支持 62 个 AS-Interface 从站(4 个 K-bus 循环)
KL6904-0001 TwinSAFE 逻辑总线端子模块,出厂前预配置成 15 个 TwinSAFE 连接
           
系统 功能        
KL9210-0020 供电端子模块,24 V DC,带诊断功能,2 A 熔断器(慢熔),经改制的标签
KL9540-0010 用于模拟量端子模块的电涌滤波器场电源