产品
用于实现自动化的基本功能模块
倍福总线端子系统由电子端子模块组成,是实现自动化技术的基本功能模块。总线耦合器或主站端子模块用于连接独立于现场总线的开放式 I/O 系统与 30 多种现场总线和 PROFIBUS、PROFINET、CANopen 和 BACNet 等工业以太网系统。
倍福拥有种类丰富的可用于连接所有市售传感器和执行器的 I/O 组件,涵盖控制系统和现场层之间的通信路线,从而实现通用的控制和驱动解决方案。核心是简单整合开放式控制技术。产品系列包括支持 100 多种不同信号类型的 1000 多款总线端子模块。
倍福总线端子模块的设计、布线、调试及维护工作都很简单,应用范围广泛,已经成功应用于从机械制造到楼宇控制等各个行业领域。
主要优点
倍福总线端子模块是一种独立于现场总线的开放式 I/O 系统,由电子端子模块组成。总线耦合器用于连接 I/O 组件和现场总线。产品系列包括用于 PROFIBUS、CANopen、DeviceNet 及许多其它常见现场总线系统的总线耦合器。
除了标准 I/O 端子模块之外,产品系列还包括用于在一个系统中连接安全功能和 I/O 技术的安全 I/O 端子模块。因此,总线端子模块可以用于如楼宇自动化领域的特殊任务或实施驱动解决方案。
所有组件都可以很轻松地安装在控制柜或 DIN 导轨上的接线盒中;在通过插拔式卡口连接到位时会通过内部端子模块触点自动完成供电、通信和现场电压分配。

总线端子模块对通道数作了细分,使所需的 I/O 通道达到位精度。用于生成和处理二进制信号的数字量总线端子模块的通道数量可以是 2、4、8 和 16 通道,最多可有 64 个通道。在 16 通道型号中,数字量输入和输出信号被压缩到一个宽度仅为 12 mm 的标准总线端子模块外壳中。
用于处理现场模拟量信号的模拟量输入可以处理各种测量变量,包括电流、电压、温度和电阻等。除了信号类型之外,不同的端子模块在信号分辨率和测量不确定性方面也有所不同。倍福可以提供支持 ±10 V、0...10 V、0...20 mA 和 4...20 mA 等标准信号的 1、2、4、8 通道版本标准模拟量总线端子模块。
总线端子模块还可为驱动控制、分析各种编码器接口和电力测量等特殊测量应用提供全面的解决方案。

使用多个总线端子模块可以打造一个独立于现场总线的 I/O 系统。总线耦合器用作连接现场总线和总线端子模块的接口。总线耦合器可用于下列总线系统:
- EtherCAT,高速实时以太网现场总线
- Lightbus,高速光纤现场总线
- PROFIBUS DP/FMS,符合欧洲标准 EN 50170
- Interbus,于 1987 年进入市场
- CANopen,用于执行器/传感器领域的多主站总线
- DeviceNet®,采用 CAN 技术的设备总线
- Modbus,开放式现场总线
- CC-Link,主要针对亚洲市场的现场总线
- SERCOS 接口,驱动技术总线
- RS232/RS485,最经济的解决方案网络
- Ethernet TCP/IP,网络总线
- EtherNet/IP™,来自 ODVA 的工业以太网解决方案
- PROFINET,来自 PNO 的工业以太网解决方案
主站端子模块能够以总线端子模块的形式实现现场总线功能。这对于在上位系统中集成了子系统的总线系统来说非常有益。这也就意味着子系统及上位总线接口仅需一个系统接口。主站端子模块可用于下列总线系统:
- AS-Interface,用于下位控制级的传感器/执行器总线
- IO-Link,用于连接智能传感器和执行器
- KNX/EIB、LON、DALI、MP-Bus、M-Bus、SMI、EnOcean®:楼宇自动化领域的通信标准

总线端子模块系统有不同的接口选项,以适用于各个具体应用场合。KLxxxx 系列总线端子模块中集成了各种电子元器件和连接层。而 KSxxxx 系列总线端子模块的连接层可插拔,在维修时,可以从端子顶部将带有所有接线的可插拔式连接层拆卸下来。

倍福总线端子模块可以助力以更经济的方式构建控制柜和接线箱。精心设计的外形结构使得总线端子模块与端子盒能够很好地匹配。模块连接处做成直接卡扣到位,无需其它操作。每个端子模块都可以单独更换并安装在标准的安装轨道上。前面板的 LED 可以清晰显示状态,可抽拉的触点标签可以确保在现场区分清楚。使用三线制/四线制连接技术可以直接连接传感器和执行器。