产品

MX-System cables
Accessories that are perfectly adapted to the MX-System for efficient, safe installation.
自动化专家提供经过全面测试的即插即用解决方案
倍福可提供各种预制电缆,用于实现更快、更安全和无差错的安装。预装电缆有多种长度和型号可选,没有最低起订量;标准长度和定制长度有现货供应。
我们的预制电缆包括根据最新规范设计的连接器,如针对 M12 电源连接器的 IEC 61076-2-111 或 IEC 61076-2-114 详细规范,它规定了 EtherCAT P 连接器的 P 编码。
这些组件经过全面的电气、机械和光学测试,并且至少配备一个预装连接器。
这些产品都有单独的批次号,可靠性有保障。这样可以追溯装配时使用了哪些材料,哪名工作人员于何时进行了哪个工作步骤。除了简单的配置检查和产品的视觉检测外,倍福还进行了大量测试,如定位核心绝缘部件中损伤的高压测试,或者检查电缆长度是否正确的电阻测试。
优势
- 防护等级为 IP20、IP54、IP65、IP66、IP67 和 IP69K,适用于工业环境
- 通过 UL/CSA 认证的预制电缆
- 360° 屏蔽连接器,提高电磁兼容性(EMC)
- 坚固耐用,可满足更高的冲击和振动要求
- 通过螺丝和卡口式连接器快速布线
- 可为每个应用提供匹配的尺寸和编码:RJ45、M8、M12、M23、M40、B12、B17、B23 和 B40
客户定制电缆
除了用于连接倍福设备的预制标准电缆外,倍福还可提供定制电缆和用于整个设备布线的成套电缆组件, 包括从咨询到编制文件和生产测试组件等整个过程。
连接技术用于...

- 防护等级为 IP 65/IP 67 的防尘和防水连接器
- 能耐受最恶劣的环境条件,如油和润滑剂
- 从 M8 到 B40 尺寸的 100% 预测试即插即用解决方案

- 组件防护等级高达 IP-69K,适用于食品和饮料行业
- 电缆(如 PVC 或 PP)质量已经过现场测试,可以耐受腐蚀性清洁剂
- 带不锈钢接头的电力电缆、传感器电缆和通信电缆为安装过程提供安全保障

- 从 M8 到 B23 电缆连接器的闷头和电缆套管能够确保快速维修设备的每个部分
- 拖链中最小的弯曲半径是电缆外径的 7 倍
- 拖链电缆行程大于 25 米,可以承受 2000 万次的交替弯曲

- 最大扭转角度达到±720°的可扭转电缆适用于机器人或搬运系统
- 预制电缆线束可以确保快速无差错地安装在设备上
- 倍福在安装预装配的定制化电缆保护软管方面拥有多年丰富经验