产品
可为每个应用场景提供合适的电缆

倍福提供按米出售的 EtherCAT 电缆、现场总线电缆、电力电缆、传感器电缆以及多功能混合电缆,它们可以组合使用,并可在现场直接组装。电缆和电线可以作为原材料以各种形式提供,如按米出售或长度更长的电缆卷或电缆盘。
倍福指定或限定所有电缆,以确保设备之间长期稳定的连接。与电缆设计密切配合,倍福还可以根据具体的应用设计和生产电缆。
倍福电缆年产量超过 1500 km,拥有 70 多种不同的类型,是自动化行业全球领先的电缆供应商之一。倍福可为每一种应用提供合适的电缆:从高动态机器人到工业厂房或建筑物中安装的固定设施。
优势:
- 适用于拖链、机器人、搬运和输送系统以及食品、饮料和洁净室领域
- 在电缆盘和电缆托架以及开放式与封闭式电缆管道中永久敷设电缆
- 所有电缆都获得了 UL/CSA 认证,包括阻燃等级 FT1...FT4
- 电缆护套材料多样,如 TPE、PUR、PVC、PP、FRNC 和 FEP/PTFE
- 拥有从传感器电缆到复杂的混合电缆等全面的专业知识
- 可以根据具体的应用和倍福设备提供合适的电缆