这一概览页面旨在帮助客户为相机、光源和视觉单元等机器视觉硬件产品选择合适的接线方案。除了用于传输 EtherCAT G/G10 数据的高质量 Cat.6A 以太网电缆之外,机器视觉组件还使用了应用已经相当成熟的标准 EtherCAT P M8 电缆。机器视觉硬件中使用的另一项技术是法兰尺寸为 B12 的 ECP 多功能混合电缆,它通过额外的引脚为大功率照明装置额外供电。
倍福正通过提供全系列的连接电缆等附件方式,全力推进其一站式服务战略。通过这一概览页面可以看出,倍福是唯一一家既能够确保硬件组件技术精湛,又能够提供各种灵活的布线系统的完全服务供应商。

编号 | 类型 | 产品型号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | M12,插头,I 型,公头,8 针,X-coded – RJ45,插头,I 型,公头,8 针 | ZK1096-8191-0xxx | |||||
(2) | B12,I 型,长,母头+母头,2+4 针,方形法兰,P-coded – 1 x M8,插头,I 型 | 1 x 开口型 | ZK7102-BE00-0xxx | |||||
(3) | B12,I 型,长,母头+母头,2+4 针,法兰后部安装,P-coded – 1 x M8,插头,I 型 | 1 x 开口型 | ZK7102-BG00-0xxx | |||||
(4) | B12,I 型,长,母头+母头,2+4 针,法兰前部安装,P-coded – 1 x M8,插头,I 型 | 1 x 开口型 | ZK7102-BI00-0xxx | |||||
(5) | M12,法兰,I 型,母头,8 针,X-coded – RJ45,插头,I 型,公头,8 针 | ZK1096-8691-0xxx | |||||
(6) | M12,插头,I 型,公头,8 针,X-coded – M12,插头,I 型,公头,8 针,X-coded | ZK1096-8181-0xxx | |||||
(7) | B12,插头,I 型,母头+母头,2+4 针,P-coded – B12,插头,I 型,公头+公头,2+4 针,P-coded | ZK7102-0607-0xxx | |||||
(8) | M12,X‑coded,插头,I 型,母头,IP65/67,8 针 – M12,X‑coded,插头,I 型,母头,IP65/67,8 针 | C9900-P942 | |||||
(9) | M12,插头,I 型,公头,8 针,X-coded – M12,插头,I 型,公头,8 针,X-coded | ZK1096-8181-4xxx | |||||
(10) | B12,插头,I 型,公头+公头,2+4 针,P-coded – B12,插头,I 型,母头+母头,2+4 针,P-coded | ZK7102-1007-0xxx | |||||
(11) | M8,插头,I 型,公头,4 针,P-coded – M8,插头(4 针/I 型),P-coded | ZK7000-0101-1xxx | |||||
(12) | M8,插头,I 型,公头,4 针,P-coded – M8,插头(4 针/I 型),P-coded | ZK7000-0101-6xxx | |||||
(13) | 工业以太网/EtherCAT 电缆,CAT6/CAT6A,PUR,4 x 2 x AWG26,固定安装,M12,插头,I 型,公头,8 针,X-coded - M12,法兰,I 型,母头,8 针,X-coded | 按需提供 | |||||
(14) | 用于 B12 对接头/法兰的塑料保护盖 | ZS7100-B001 | |||||
(15) | 用于 B12 对接头/法兰的金属保护盖 | ZS7100-B002 | |||||
(16) | 用于调整连接器的金属法兰,包括密封件 | 按需提供 |
xxx = 电缆长度,单位为分米