产品概览图显示的是与控制柜连接的针对辊道输送机系统的电机控制端子盒的接线选项。除了法兰尺寸为 B23 的 EtherCAT/Ethernet 多功能混合电缆(ENP)之外,概览图中还包含了用于连接 MDR 端子盒的其它电缆和组件。此页中所示的一些产品仅是倍福丰富的电缆产品系列中的几个典型代表。

编号 |
Type | PUR,适用于拖链 | PVC,固定安装 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | B23,方形法兰,I 型,短,母头+公头,4+PE+4 针,EtherCAT-coded – RJ45 + 5 x 开口型,8 针 | ZK7314-AS00-Axxx | - | ||||
(2) | B23,插头,I 型,公头+母头,4+PE+4 针,EtherCAT-coded – B23,插头,I 型,母头+公头,4+PE+4 针,EtherCAT-coded | ZK7314-3031-Axxx | ZK7314-3031-Cxxx* | ||||
(3) | 现场安装用插头,电机/传感器,IP67,M8,I 型,公头,5 针,B-coded | ZS2000-1314 | |||||
(4) | M8,插头,I 型,公头,5 针,B‑coded – 开口型 | ZK2080-4100-0xxx | - | ||||
(5) | M8,插头,I 型,公头,4 针 – 开口型 | ZK2000-3100-0xxx* | - | ||||
(6) | M8,插头,I 型,公头,4 针,A-coded – M8,插头,L 型,公头,4 针,A-coded | ZK1090-3133-0xxx* | ZK1090-3133-3xxx | ||||
(7) | M8,插头,I 型,公头,4 针,A-coded – M8,对接头,L 型,母头,4 针,A-coded | ZK2020-3134-0xxx* | ZK2020-3134-3xxx |
* 优选类型
xxx = 电缆长度单位为分米